Valikko Haku

Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

Tämä väritön, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Essentra tuotenumero:

10047637

Valmistajan tuotenumero:

005849600002

1540 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 3,6691 €
250 - 999 1,9578 €
1000 + 1,6839 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

91,73 €

25 x 3,6691 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 80.0 mm
Sisähalkaisija 16.5 mm
Ulkohalkaisija 25.0 mm
Materiaali PA
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä