Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0467 € - 0,0577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0826 € - 0,1019 € | 3050 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,2819 € | 33189 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0794 € - 0,2506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0983 € - 0,1475 € | 17222 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0513 € - 0,0633 € | 5000 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0451 € - 0,0557 € | 5181 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,1448 € - 0,2166 € | 1000 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0556 € | 970 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,2986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0468 € - 0,0578 € | 172 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,0453 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0642 € - 0,0792 € | 900 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | 2200 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0942 € - 0,1311 € | 45959 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa