Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4079 € - 6,7359 € | 97 Varastossa |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 22,549 € - 25,8623 € | 92 Varastossa |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 8,1324 € - 10,0902 € | 51 Varastossa |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,4451 € - 14,2797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 3,7924 € - 4,696 € | 21 Varastossa |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,4915 € - 0,9843 € | 9249 Varastossa |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4915 € - 0,9843 € | 186 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 6,5032 € - 8,0777 € | 8 Varastossa |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,1034 € - 12,7463 € | 42 Varastossa |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4795 € - 0,9603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 7,0371 € - 8,7485 € | 51 Varastossa |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,6954 € - 7,0645 € | 1 Varastossa |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 3,2447 € - 4,0525 € | 65 Varastossa |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 18,8525 € - 21,6044 € | 95 Varastossa |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 26,5879 € - 30,4761 € | 99 Varastossa |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 18,5102 € - 21,2347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 13,8689 € - 15,9089 € | 100 Varastossa |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 4,34 € - 5,3805 € | 100 Varastossa |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4915 € - 0,9843 € | 61 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 18,1679 € - 20,8377 € | 47 Varastossa |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa