Valikko Haku

Vaihde 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

Tämä harmaa rengas on valmistettu värittömästä POMista, ja sillä voidaan ohjata liikkuvan osan, kuten läpän, laatikkopaneelin ja luukkujen, kiihdytystä.
Essentra tuotenumero:

10185490

Valmistajan tuotenumero:

104000700005

51 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 10,0902 €
50 + 8,1324 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

100,90 €

10 x 10,0902 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Keskiön halkaisija 12.0 mm
Keskiön leveys 8.0 mm
Kokonaisleveys 16.0 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Hampaiden määrä 28
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä