Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.
Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d3 | Clevis koko | Materiaali | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,96 € - 6,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Teräs
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 44,67 € - 59,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Teräs
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 14,51 € - 22,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Teräs
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 126,43 € - 168,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Teräs
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 142,59 € - 190,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Teräs
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 1,59 € - 2,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Teräs
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 1,50 € - 2,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Teräs
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 2,16 € - 3,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Teräs
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 1,96 € - 3,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Teräs
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 142,59 € - 190,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Teräs
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 8,50 € - 13,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Teräs
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 126,43 € - 168,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Teräs
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 104,12 € - 138,82 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M36
|
60.0
|
35x54
|
Teräs
|
35.0
|
188.0
|
54.0
|
||
| 40,70 € - 54,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Teräs
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 4,10 € - 6,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Teräs
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 12,06 € - 18,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Teräs
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 2,21 € - 3,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Teräs
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 80,07 € - 106,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Teräs
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 8,39 € - 12,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Teräs
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 13,40 € - 20,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Teräs
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa