Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193904

Valmistajan tuotenumero:

20193904

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 38,3453 €
50 - 99 30,6783 €
100 - 199 28,7615 €
200 - 499 26,8448 €
500 + 24,928 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

38,35 €

1 x 38,3453 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 12x24
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 62.0
l3 48.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Paino gr 121.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä