Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M36 36x72 72.0 Teräs

Tämä haarukkanivel tapilla on valmistettu teräksestä, mikä takaa sen kestävyyden ja raskaiden kuormien käsittelykyvyn. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vasenkätisellä kierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193720

Valmistajan tuotenumero:

20193720

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 218,15 €
50 - 99 174,52 €
100 + 163,61 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

218,15 €

1 x 218,15 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 36x72
Thread hand Left Hand
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 36.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 ±0.5 188.0
l3 144.0
l4 54.0
w1 tol. B13 36.0
w2 36.0
w3 tol. h11 70.0
w4 70.0
Paino gr 2930.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä