Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,1848 € - 0,2067 € 40514 Varastossa
29.4 mm
1-1/16-12 in
Punainen
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,319 € - 0,3559 € 928 Varastossa
50.3 mm
1-7/8-12 in
Punainen
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,1139 € - 0,1265 € 13102 Varastossa
23.0 mm
13/16-16 in
Punainen
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,1957 € - 0,2163 € 14950 Varastossa
32.7 mm
1-3/16-12 in
Punainen
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0841 € - 0,0933 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
1/2-20 in
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,2861 € - 0,3176 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.8 mm
1-5/8-12 in
Punainen
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,0811 € - 0,09 € 23549 Varastossa
9.9 mm
M8 x 1
Punainen
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrinen
0,1066 € - 0,1184 € 20044 Varastossa
15.9 mm
M14 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,1601 € - 0,1779 € 4000 Varastossa
24.3 mm
M22 x 1.5
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrinen
0,2669 € - 0,2971 € 3909 Varastossa
38.9 mm
1-7/16-12 in
Punainen
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,0947 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.2 mm
5/8-18 in
Punainen
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,2313 € - 0,256 € 1397 Varastossa
37.4 mm
1-3/8-12 in
Punainen
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0947 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
M12 x 1
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,1015 € - 0,1128 € 14220 Varastossa
14.0 mm
M12 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,0815 € - 0,1713 € 10000 Varastossa
24.5 mm
11/16 in
Punainen
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,2149 € - 0,2382 € 4500 Varastossa
36.4 mm
1-5/16-12 in
Punainen
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,0728 € - 0,0809 € 117500 Varastossa
13.3 mm
7/16-20 in
Punainen
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,1478 € - 0,1642 € 59000 Varastossa
24.9 mm
7/8-14 in
Punainen
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,1187 € - 0,1317 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.7 mm
M18 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,1254 € - 0,1396 € 18648 Varastossa
21.9 mm
M20 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
  • / 8
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071748

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1848 €

Varastotasot
40514 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10082546

Hinta-alue
0,3559 € - 0,319 €

Varastotasot
928 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10086919

Hinta-alue
0,1265 € - 0,1139 €

Varastotasot
13102 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10069004

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
14950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-3/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071274

Hinta-alue
0,0933 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1/2-20 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10074268

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083468

Hinta-alue
0,09 € - 0,0811 €

Varastotasot
23549 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M8 x 1
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083505

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1066 €

Varastotasot
20044 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M14 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083543

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1601 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M22 x 1.5
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10069073

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2669 €

Varastotasot
3909 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-7/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071670

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    5/8-18 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085967

Hinta-alue
0,256 € - 0,2313 €

Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-3/8-12 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083482

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083499

Hinta-alue
0,1128 € - 0,1015 €

Varastotasot
14220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10125762

Hinta-alue
0,1713 € - 0,0815 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    11/16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10068946

Hinta-alue
0,2382 € - 0,2149 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10070550

Hinta-alue
0,0809 € - 0,0728 €

Varastotasot
117500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10075081

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
59000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083529

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M18 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083536

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1254 €

Varastotasot
18648 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5