Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,9116 € - 2,2234 € 492 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1
0,9469 € - 2,3979 € 550 Varastossa
55.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,4209 € - 0,9275 € 5 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1934 € - 0,4492 € 3900 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
0,1812 € - 0,3283 € 3393 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
1,8938 € - 4,0342 € 20 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1
0,282 € - 0,6921 € 1400 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,1164 € - 0,1304 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Vihreä
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,5529 € - 1,2222 € 6327 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,5894 € - 1,3036 € 1444 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1347 € - 0,2452 € 5900 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,3978 € - 0,8719 € 888 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,2915 € - 0,5327 € 15943 Varastossa
30.0 mm
12.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,2152 € - 0,3937 € 4826 Varastossa
25.0 mm
12.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1194 € - 0,1304 € 9580 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Punainen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1703 € - 0,312 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
12.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1184 € - 0,2343 € 15000 Varastossa
25.0 mm
12.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,3978 € - 0,8719 € 458 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
1,1984 € - 4,673 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,842 € - 1,6485 € 3000 Varastossa
50.0 mm
20.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Hinta-alue
2,2234 € - 0,9116 €

Varastotasot
492 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Hinta-alue
2,3979 € - 0,9469 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

10326954

Hinta-alue
0,9275 € - 0,4209 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Hinta-alue
0,4492 € - 0,1934 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Hinta-alue
0,3283 € - 0,1812 €

Varastotasot
3393 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Hinta-alue
4,0342 € - 1,8938 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181010

Hinta-alue
0,6921 € - 0,282 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Hinta-alue
1,2222 € - 0,5529 €

Varastotasot
6327 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Hinta-alue
1,3036 € - 0,5894 €

Varastotasot
1444 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Hinta-alue
0,2452 € - 0,1347 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Hinta-alue
0,8719 € - 0,3978 €

Varastotasot
888 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Hinta-alue
0,5327 € - 0,2915 €

Varastotasot
15943 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Hinta-alue
0,3937 € - 0,2152 €

Varastotasot
4826 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
9580 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Hinta-alue
0,312 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180976

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1184 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Hinta-alue
0,8719 € - 0,3978 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Hinta-alue
4,673 € - 1,1984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Hinta-alue
1,6485 € - 0,842 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm