Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Erinomainen viimeistelytuote putkituotteille.Joustava materiaali, jonka ansiosta osa voidaan asentaa helposti.Se suojaa letkuja lialta, pölyltä ja muilta roskilta. Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1523
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1506 € - 0,4082 € | 9500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,4973 € | 25645 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2546 € - 0,6871 € | 6100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,2341 € - 0,3421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3094 € - 0,4916 € | 2050 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3737 € - 0,6009 € | 14000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,753 € - 1,0465 € | 7500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10027356 | 0,9296 € - 1,3052 € | 12810 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,716 € - 0,9631 € | 210 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2765 € - 0,437 € | 1125 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,2863 € | 1167 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,3593 € | 2760 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1856 € - 1,8199 € | 1620 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,564 € - 0,7561 € | 4100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9706 € - 1,5669 € | 2283 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,5106 € | 2490 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1656 € - 0,4066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,4326 € | 1200 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,5243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa