Valikko Haku

Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 15.0 mm PVC Musta

Tätä neliönmuotoista holkkia kutsutaan myös neliönmuotoiseksi päätytulpaksi, ja se sopii erinomaisesti putkimaisten tuotteiden viimeistelyyn tuottaen miellyttävän kiiltävän pinnan. Materiaali on joustavaa, joten se on helppo asentaa.
Essentra tuotenumero:

10172445

Valmistajan tuotenumero:

SQWA-0190-015

25645 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,5098 €
2500 + 0,1894 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

127,45 €

250 x 0,5098 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 19.0 mm
h 15.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä