Valikko Haku

Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm 25.0 mm PVC Musta

Tätä neliönmuotoista holkkia kutsutaan myös neliönmuotoiseksi päätytulpaksi, ja se sopii erinomaisesti putkimaisten tuotteiden viimeistelyyn tuottaen miellyttävän kiiltävän pinnan. Materiaali on joustavaa, joten se on helppo asentaa.
Essentra tuotenumero:

10027318

Valmistajan tuotenumero:

SQWA-0250-025

14000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6009 €
1000 + 0,3737 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

60,09 €

100 x 0,6009 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 25.0 mm
h 25.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä