Valikko Haku

Fyrkantiga ändpluggar

Varastossa

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

Erinomainen viimeistelytuote putkituotteille.Joustava materiaali, jonka ansiosta osa voidaan asentaa helposti.Se suojaa letkuja lialta, pölyltä ja muilta roskilta. Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1523

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h AxA Osta
0,5781 € - 0,775 € 4000 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
1,2152 € - 1,8654 € 1420 Varastossa
40.0 mm
50.0 mm
0,1655 € - 0,2935 € 1167 Varastossa
15.0 mm
16.0 mm
0,2063 € - 0,3683 € 2750 Varastossa
15.0 mm
20.0 mm
0,9949 € - 1,6061 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
50.0 mm
0,7339 € - 0,9872 € 200 Varastossa
40.0 mm
30.0 mm
0,2834 € - 0,4479 € 1125 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
0,1543 € - 0,4184 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
12.7 mm
0,1894 € - 0,5098 € 25645 Varastossa
15.0 mm
19.0 mm
0,3171 € - 0,5039 € 2050 Varastossa
15.0 mm
25.0 mm
0,7718 € - 1,0727 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
40.0 mm
4000 Varastossa
25.0 mm
12.7 mm
10027356 0,9528 € - 1,3379 € 8810 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
0,2399 € - 0,3506 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
16.0 mm
0,261 € - 0,7043 € 4200 Varastossa
25.0 mm
19.0 mm
0,3831 € - 0,6159 € 12000 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
0,2371 € - 0,5206 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
25.0 mm
0,181 € - 0,4434 € 1200 Varastossa
15.0 mm
20.0 mm
0,209 € - 0,515 € 1240 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
0,7451 € - 1,8944 € 414 Varastossa
25.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Neliönmallinen päätysuoja 30.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10027325

Hinta-alue
0,775 € - 0,5781 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm 40.0 mm PVC Musta

10027370

Hinta-alue
1,8654 € - 1,2152 €

Varastotasot
1420 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 16.0 mm 15.0 mm PVC Musta

10027264

Hinta-alue
0,2935 € - 0,1655 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm 15.0 mm PVC Musta

10027288

Hinta-alue
0,3683 € - 0,2063 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10027363

Hinta-alue
1,6061 € - 0,9949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 30.0 mm 40.0 mm PVC Musta

10027332

Hinta-alue
0,9872 € - 0,7339 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10027295

Hinta-alue
0,4479 € - 0,2834 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm 15.0 mm PVC Musta

10172421

Hinta-alue
0,4184 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 15.0 mm PVC Musta

10172445

Hinta-alue
0,5098 € - 0,1894 €

Varastotasot
25645 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm 15.0 mm PVC Musta

10027301

Hinta-alue
0,5039 € - 0,3171 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10027349

Hinta-alue
1,0727 € - 0,7718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm 25.0 mm PVC Musta

10172438


Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm 40.0 mm PVC Musta

10027356

Hinta-alue
1,3379 € - 0,9528 €

Varastotasot
8810 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Neliönmallinen päätysuoja 16.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10027271

Hinta-alue
0,3506 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10172452

Hinta-alue
0,7043 € - 0,261 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10027318

Hinta-alue
0,6159 € - 0,3831 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm PVC Musta

10374085

Hinta-alue
0,5206 € - 0,2371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm PVC Musta

10374078

Hinta-alue
0,4434 € - 0,181 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm PVC Musta

10374122

Hinta-alue
0,515 € - 0,209 €

Varastotasot
1240 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm PVC Musta

10374160

Hinta-alue
1,8944 € - 0,7451 €

Varastotasot
414 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi