Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1225 € - 0,165 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0907 € - 0,2021 € | 3500 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0823 € - 0,1833 € | 18570 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,116 € - 0,2584 € | 12299 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,134 € - 0,2976 € | 5518 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0975 € - 0,2286 € | 1000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0742 € - 0,1653 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0757 € - 0,1771 € | 12000 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0884 € - 0,1968 € | 7149 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,124 € - 0,2761 € | 1750 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0443 € - 0,104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0777 € - 0,1729 € | 4369 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,195 € - 0,4332 € | 2750 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,174 € - 0,386 € | 6250 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1146 € - 0,2552 € | 20 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,3506 € | 2820 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1358 € - 0,3035 € | 10000 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1945 € | 4779 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0798 € - 0,1777 € | 12000 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0868 € - 0,1933 € | 3000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa