Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1195 € - 0,161 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,071 € - 0,1581 € | 5706 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,065 € - 0,1449 € | 10550 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0503 € - 0,1178 € | 55500 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0575 € - 0,1279 € | 89600 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,1636 € | 8000 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0503 € - 0,1178 € | 175 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,118 € - 0,2627 € | 83 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1519 € - 0,3392 € | 250 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0862 € - 0,192 € | 10500 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0885 € - 0,1972 € | 4500 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,121 € - 0,2693 € | 1750 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0724 € - 0,1612 € | 19000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1281 € - 0,2852 € | 2750 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0727 € - 0,1618 € | 1818 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0479 € - 0,1124 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0658 € - 0,1466 € | 3995 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0502 € - 0,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3967 € | 1000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0847 € - 0,1886 € | 3244 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa