Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,1195 € - 0,161 € 2000 Varastossa
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,071 € - 0,1581 € 5706 Varastossa
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrinen
0,065 € - 0,1449 € 10550 Varastossa
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0503 € - 0,1178 € 55500 Varastossa
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0575 € - 0,1279 € 89600 Varastossa
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0735 € - 0,1636 € 8000 Varastossa
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,0503 € - 0,1178 € 175 Varastossa
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,118 € - 0,2627 € 83 Varastossa
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,1519 € - 0,3392 € 250 Varastossa
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0862 € - 0,192 € 10500 Varastossa
8.7 mm
19.0 mm
0,0885 € - 0,1972 € 4500 Varastossa
10.3 mm
13.0 mm
0,121 € - 0,2693 € 1750 Varastossa
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,0724 € - 0,1612 € 19000 Varastossa
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,1281 € - 0,2852 € 2750 Varastossa
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
25.0 mm
0,0727 € - 0,1618 € 1818 Varastossa
3.9 mm
25.0 mm
0,0479 € - 0,1124 € 3000 Varastossa
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0658 € - 0,1466 € 3995 Varastossa
3.9 mm
13.0 mm
0,0502 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,1779 € - 0,3967 € 1000 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metric-Kierteet
0,0847 € - 0,1886 € 3244 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
  • / 6
Joustava suojus 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108741

Hinta-alue
0,161 € - 0,1195 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Keltainen

10154694

Hinta-alue
0,1581 € - 0,071 €

Varastotasot
5706 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Suurin lämpötila
    210 °C
Joustava suojus 3.6 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007686

Hinta-alue
0,1449 € - 0,065 €

Varastotasot
10550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007723

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0503 €

Varastotasot
55500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007754

Hinta-alue
0,1279 € - 0,0575 €

Varastotasot
89600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 5.9 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007792

Hinta-alue
0,1636 € - 0,0735 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M6, 1/4 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007716

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0503 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 13.5 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008072

Hinta-alue
0,2627 € - 0,118 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M14;1 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008119

Hinta-alue
0,3392 € - 0,1519 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M15;9/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 8.7 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007921

Hinta-alue
0,192 € - 0,0862 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 10.3 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007969

Hinta-alue
0,1972 € - 0,0885 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.1 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008003

Hinta-alue
0,2693 € - 0,121 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 7/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.7 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007853

Hinta-alue
0,1612 € - 0,0724 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008034

Hinta-alue
0,2852 € - 0,1281 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 1/2 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 3.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007709

Hinta-alue
0,1618 € - 0,0727 €

Varastotasot
1818 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007747

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0479 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 3.9 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007693

Hinta-alue
0,1466 € - 0,0658 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007730

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008157

Hinta-alue
0,3967 € - 0,1779 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 9.5 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007938

Hinta-alue
0,1886 € - 0,0847 €

Varastotasot
3244 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi