A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Impedanssi 100 MHz | Muoto | Väri | Impedanssi 25 MHz | Ferriittimateriaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0296 € - 0,0329 € | 2528 Varastossa |
47 Ω
|
Pyöreä
|
Harmaa
|
25 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0254 € - 0,0283 € | 3990 Varastossa |
46 Ω
|
Pyöreä
|
Harmaa
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 1,6771 € - 1,8634 € | 2393 Varastossa |
120 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 1,598 € - 1,7755 € | 2728 Varastossa |
190 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
120 Ω
|
K5B
|
||
| 2,2159 € - 2,4621 € | 1520 Varastossa |
140 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
90 Ω
|
K5B
|
||
| 3,5764 € - 3,9738 € | 2894 Varastossa |
225 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
140 Ω
|
K5B
|
||
| 1,6388 € - 1,8209 € | 1268 Varastossa |
170 Ω
|
Suorakulma
|
Musta
|
105 Ω
|
A5
|
||
| 2,0116 € - 2,2351 € | 364 Varastossa |
180 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 0,9905 € - 1,1006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
160 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
98 Ω
|
K5B
|
||
| 1,7217 € - 1,913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
140 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
70 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3932 € - 0,4369 € | 87 Varastossa |
140 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
83 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6419 € - 0,7133 € | 600 Varastossa |
125 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
75 Ω
|
K5B
|
||
| 1,5883 € - 1,7647 € | 907 Varastossa |
560 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
270 Ω
|
K5B
|
||
| 1,7691 € - 1,9657 € | 1296 Varastossa |
100 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4058 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
47 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3568 € - 0,3965 € | 1260 Varastossa |
68 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1336 € - 0,1485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
57 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 7,1524 € - 7,9471 € | 390 Varastossa |
118 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
58 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | 10000 Varastossa |
42 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
21 Ω
|
K5B
|
||
| 0,108 € - 0,12 € | 270 Varastossa |
57 Ω
|
Pyöreä
|
Musta
|
33 Ω
|
K5B
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa