Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Muoto Väri Impedanssi 25 MHz Ferriittimateriaali Osta
0,4884 € - 0,5427 € Kysy toimitusaikaa täältä
62 Ω
Pyöreä
Musta
38 Ω
K5B
0,0462 € - 0,0514 € Kysy toimitusaikaa täältä
40 Ω
Pyöreä
Musta
21 Ω
K5B
0,1323 € - 0,147 € 12150 Varastossa
46 Ω
Pyöreä
Musta
23 Ω
K5B
1,5883 € - 1,7647 € 907 Varastossa
560 Ω
Pyöreä
Musta
270 Ω
K5B
1,7691 € - 1,9657 € 1296 Varastossa
100 Ω
Pyöreä
Musta
45 Ω
K5B
0,1028 € - 0,1142 € Kysy toimitusaikaa täältä
52 Ω
Pyöreä
Musta
33 Ω
K5B
0,0925 € - 0,1028 € Kysy toimitusaikaa täältä
36 Ω
Pyöreä
Musta
15 Ω
K5B
0,1388 € - 0,1542 € Kysy toimitusaikaa täältä
42 Ω
Pyöreä
Musta
22 Ω
K5B
1,7756 € - 1,9729 € 20 Varastossa
84 Ω
Pyöreä
Musta
39 Ω
K5B
1,9223 € - 2,1359 € 3938 Varastossa
101 Ω
Pyöreä
Musta
47 Ω
K5B
0,1484 € - 0,1649 € Kysy toimitusaikaa täältä
59 Ω
Pyöreä
Musta
34 Ω
K5B
0,089 € - 0,0989 € Kysy toimitusaikaa täältä
37 Ω
Pyöreä
Musta
17 Ω
K5B
0,1287 € - 0,143 € Kysy toimitusaikaa täältä
42 Ω
Pyöreä
Musta
20 Ω
K5B
0,1012 € - 0,1124 € Kysy toimitusaikaa täältä
47 Ω
Pyöreä
Musta
22 Ω
K5B
1,6388 € - 1,8209 € 1268 Varastossa
170 Ω
Suorakulma
Musta
105 Ω
A5
0,1645 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
50 Ω
Pyöreä
Musta
26 Ω
K5B
10320150 0,2683 € - 0,2981 € 3200 Varastossa
69 Ω
Pyöreä
Musta
29 Ω
K5B
0,3547 € - 0,3941 € Kysy toimitusaikaa täältä
58 Ω
Pyöreä
Harmaa
33 Ω
K5B
0,4195 € - 0,4661 € Kysy toimitusaikaa täältä
125 Ω
Pyöreä
Musta
70 Ω
K5B
0,4509 € - 0,501 € 700 Varastossa
95 Ω
Pyöreä
Musta
59 Ω
K5B
  • / 11
Toroidiferriitti 38 Ω 62 Ω

10638798

Hinta-alue
0,5427 € - 0,4884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    62 Ω
Toroidiferriitti 21 Ω 40 Ω

10641309

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    40 Ω
Toroidiferriitti 23 Ω 46 Ω

10638866

Hinta-alue
0,147 € - 0,1323 €

Varastotasot
12150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    46 Ω
Ferriitti kotelolla 270 Ω 560 Ω

10318836

Hinta-alue
1,7647 € - 1,5883 €

Varastotasot
907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    270 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    560 Ω
Ferriitti kotelolla 45 Ω 100 Ω

10318874

Hinta-alue
1,9657 € - 1,7691 €

Varastotasot
1296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    100 Ω
Toroidiferriitti 33 Ω 52 Ω

10641330

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    52 Ω
Toroidiferriitti 15 Ω 36 Ω

10641354

Hinta-alue
0,1028 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    15 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    36 Ω
Toroidiferriitti 22 Ω 42 Ω

10638842

Hinta-alue
0,1542 € - 0,1388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    22 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    42 Ω
Toroidiferriitti 39 Ω 84 Ω

10320488

Hinta-alue
1,9729 € - 1,7756 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    39 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    84 Ω
Ferriitti kotelolla 47 Ω 101 Ω

10318744

Hinta-alue
2,1359 € - 1,9223 €

Varastotasot
3938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    47 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    101 Ω
Toroidiferriitti 34 Ω 59 Ω

10638873

Hinta-alue
0,1649 € - 0,1484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    34 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    59 Ω
Toroidiferriitti 17 Ω 37 Ω

10641347

Hinta-alue
0,0989 € - 0,089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    17 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    37 Ω
Toroidiferriitti 20 Ω 42 Ω

10640746

Hinta-alue
0,143 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    20 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    42 Ω
Toroidiferriitti 22 Ω 47 Ω

10630006

Hinta-alue
0,1124 € - 0,1012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    22 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    47 Ω
Ferriitti kotelolla 105 Ω 170 Ω

10318492

Hinta-alue
1,8209 € - 1,6388 €

Varastotasot
1268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    105 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    170 Ω
Toroidiferriitti 26 Ω 50 Ω

10433546

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    26 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    50 Ω
Toroidiferriitti 29 Ω 69 Ω

10320150

Hinta-alue
0,2981 € - 0,2683 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    29 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    69 Ω
Toroidiferriitti 33 Ω 58 Ω

10607046

Hinta-alue
0,3941 € - 0,3547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    58 Ω
Toroidiferriitti 70 Ω 125 Ω

10320198

Hinta-alue
0,4661 € - 0,4195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    70 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    125 Ω
Toroidiferriitti 59 Ω 95 Ω

10320211

Hinta-alue
0,501 € - 0,4509 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    59 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    95 Ω