Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Muoto Väri Impedanssi 25 MHz Ferriittimateriaali Osta
0,8049 € - 0,8943 € 297 Varastossa
247 Ω
Pyöreä
Harmaa
174 Ω
K5B
0,4179 € - 0,4643 € 218 Varastossa
135 Ω
Pyöreä
Harmaa
80 Ω
K5B
0,6907 € - 0,7674 € 79 Varastossa
171 Ω
Pyöreä
Harmaa
117 Ω
K5B
0,7695 € - 0,855 € 27632 Varastossa
170 Ω
Pyöreä
Harmaa
115 Ω
K5B
0,8754 € - 0,9726 € 88 Varastossa
210 Ω
Pyöreä
Harmaa
128 Ω
K5B
0,3776 € - 0,4195 € Kysy toimitusaikaa täältä
116 Ω
Pyöreä
Harmaa
78 Ω
K5B
0,1486 € - 0,1652 € Kysy toimitusaikaa täältä
57 Ω
Pyöreä
Harmaa
31 Ω
K5B
10319086 0,4618 € - 0,5131 € Kysy toimitusaikaa täältä
195 Ω
Pyöreä
Harmaa
128 Ω
K5B
0,2232 € - 0,248 € Kysy toimitusaikaa täältä
109 Ω
Pyöreä
Harmaa
61 Ω
K5B
0,0423 € - 0,047 € Kysy toimitusaikaa täältä
51 Ω
Pyöreä
Harmaa
28 Ω
K5B
0,4709 € - 0,5232 € 2970 Varastossa
156 Ω
Pyöreä
Harmaa
91 Ω
K5B
0,0436 € - 0,0485 € 1500 Varastossa
80 Ω
Pyöreä
Harmaa
43 Ω
K5B
0,2679 € - 0,2977 € 198 Varastossa
85 Ω
Pyöreä
Harmaa
45 Ω
K5B
0,1068 € - 0,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
48 Ω
Pyöreä
Harmaa
27 Ω
K5B
0,4249 € - 0,4721 € 329 Varastossa
237 Ω
Pyöreä
Harmaa
151 Ω
K5B
0,4957 € - 0,5508 € Kysy toimitusaikaa täältä
132 Ω
Pyöreä
Harmaa
84 Ω
K5B
0,1131 € - 0,1256 € Kysy toimitusaikaa täältä
98 Ω
Pyöreä
Harmaa
53 Ω
K5B
0,1501 € - 0,1668 € 9600 Varastossa
114 Ω
Pyöreä
Harmaa
72 Ω
K5B
1,5045 € - 1,6717 € Kysy toimitusaikaa täältä
324 Ω
Pyöreä
Harmaa
242 Ω
K5B
0,5647 € - 0,6275 € 693 Varastossa
195 Ω
Pyöreä
Harmaa
105 Ω
K5B
  • / 11
Lieriömäinen ferriitti 174 Ω 247 Ω

10319130

Hinta-alue
0,8943 € - 0,8049 €

Varastotasot
297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    174 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    247 Ω
Lieriömäinen ferriitti 80 Ω 135 Ω

10641439

Hinta-alue
0,4643 € - 0,4179 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    80 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    135 Ω
Lieriömäinen ferriitti 117 Ω 171 Ω

10319246

Hinta-alue
0,7674 € - 0,6907 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    117 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    171 Ω
Lieriömäinen ferriitti 115 Ω 170 Ω

10319208

Hinta-alue
0,855 € - 0,7695 €

Varastotasot
27632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    170 Ω
Lieriömäinen ferriitti 128 Ω 210 Ω

10319239

Hinta-alue
0,9726 € - 0,8754 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    128 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    210 Ω
Lieriömäinen ferriitti 78 Ω 116 Ω

10432082

Hinta-alue
0,4195 € - 0,3776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    78 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    116 Ω
Lieriömäinen ferriitti 31 Ω 57 Ω

10318904

Hinta-alue
0,1652 € - 0,1486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    31 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    57 Ω
Lieriömäinen ferriitti 128 Ω 195 Ω

10319086

Hinta-alue
0,5131 € - 0,4618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    128 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    195 Ω
Lieriömäinen ferriitti 61 Ω 109 Ω

10641392

Hinta-alue
0,248 € - 0,2232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    61 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    109 Ω
Lieriömäinen ferriitti 28 Ω 51 Ω

10319383

Hinta-alue
0,047 € - 0,0423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    51 Ω
Lieriömäinen ferriitti 91 Ω 156 Ω

10418475

Hinta-alue
0,5232 € - 0,4709 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    91 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    156 Ω
Lieriömäinen ferriitti 43 Ω 80 Ω

10319406

Hinta-alue
0,0485 € - 0,0436 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    80 Ω
Lieriömäinen ferriitti 45 Ω 85 Ω

10319000

Hinta-alue
0,2977 € - 0,2679 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    85 Ω
Lieriömäinen ferriitti 27 Ω 48 Ω

10640890

Hinta-alue
0,1187 € - 0,1068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    27 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    48 Ω
Lieriömäinen ferriitti 151 Ω 237 Ω

10319093

Hinta-alue
0,4721 € - 0,4249 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    151 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    237 Ω
Lieriömäinen ferriitti 84 Ω 132 Ω

10432129

Hinta-alue
0,5508 € - 0,4957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    84 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    132 Ω
Lieriömäinen ferriitti 53 Ω 98 Ω

10432341

Hinta-alue
0,1256 € - 0,1131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    53 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    98 Ω
Lieriömäinen ferriitti 72 Ω 114 Ω

10319499

Hinta-alue
0,1668 € - 0,1501 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    72 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    114 Ω
Lieriömäinen ferriitti 242 Ω 324 Ω

10641477

Hinta-alue
1,6717 € - 1,5045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    242 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    324 Ω
Lieriömäinen ferriitti 105 Ω 195 Ω

10319178

Hinta-alue
0,6275 € - 0,5647 €

Varastotasot
693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    105 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    195 Ω