Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2897 € - 0,3219 € | 1000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7569 € - 0,841 € | 7830 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,04 € - 3,3777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 10317587 | 0,226 € - 0,2511 € | 1826 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,7114 € - 0,7904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5548 € - 1,7276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3785 € - 0,4206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
73 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,477 € - 0,5301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4602 € - 2,7336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 7,6939 € - 8,5488 € | 310 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 0,6372 € - 0,7081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.545 in
13.84 mm
|
10 Ω
|
0.074 in
1.88 mm
|
||
| 0,8746 € - 0,9718 € | 2016 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
62 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,2508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,4926 € - 0,5474 € | 252 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
120 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
60 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6018 € - 0,6687 € | 54 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,295 € - 5,8834 € | 5 Varastossa |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
102 Ω
|
|
||
| 1,2464 € - 1,3849 € | 168 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5198 € - 0,5775 € | 390 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0306 € - 1,1452 € | 1840 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa