Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 64 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Essentra tuotenumero:

10428481

Valmistajan tuotenumero:

RFS2-27-10-A5

54 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
84 - 335 0,6687 €
336 + 0,6018 €
Vakiopakkaus: 84

Tilaa useita 84

Kokonaishinta:

56,17 €

84 x 0,6687 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 35.0 mm
Kokonaispituus 40.0 mm
Kokonaisleveys 10.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä