Valikko Haku

Näyttöteline 25.0 m Teräs

This ball chain comes in 25m lengths and can be used a range of joining applications within the retail display and point of sale industries. The connector can be purchased separately.
Essentra tuotenumero:

10394359

Valmistajan tuotenumero:

496867

146 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 59,6106 €
5 - 9 56,6259 €
10 + 53,6413 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

59,61 €

1 x 59,6106 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Teräs
Tyyppi Kuulaketju
Kuulan halkaisija 3.6 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä