Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 26,4647 € |
10 - 19 | 25,1503 € |
20 + | 23,836 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pohjan leveys | 20.0 mm |
---|---|
Pohjan leveys | 0.787 in |
Suurin lämpötila | 65.6 °C |
Suurin lämpötila | 150.1 °F |
Kokonaisleveys | 20.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.787 in |
Rullan pituus | 10.0 m |
Rullan pituus | 32.808 ft |
Profiili | Sileä |
Liimatyyppi | Sieniliimatiiviste |
Irrotettavuus | Pysyvä |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Neopreeni;Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri |
Leveys | 20.0 mm |
Leveys | 0.787 in |
Kokonaiskorkeus | 5.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.197 in |
Sisältää | 10.0 m Roll |
Kokonaispituus | 10.0 m |
Kokonaispituus | 32.808 ft |
Tullinimike | 3919908099 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa