Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikäyttötaipuma | Jousivakio | Väri | Reiän läpimitta | Maksimitaipuma | Maksimivoima | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8244 € - 1,1376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
19.6 Nmm
19.6 Nmm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 1,6394 € - 2,2624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.004 in
25.5 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
457.0 N
457.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 9,1309 € - 12,6007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
424.3 Nmm
424.3 Nmm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
9800.0 N
9800.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,4871 € - 27,5035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 18,4465 € - 23,6115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
169.0 Nmm
169.0 Nmm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.039 in
51.8 mm
|
8756.0 N
8756.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 30,6324 € - 42,2728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
90.5 Nmm
90.5 Nmm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.854 in
97.9 mm
|
8862.0 N
8862.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 52,4366 € - 59,7777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
438.0 Nmm
438.0 Nmm
|
Punainen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
15374.0 N
15374.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,4863 € - 13,0911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
89.2 Nmm
89.2 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
4324.0 N
4324.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 56,0417 € - 63,8875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.358 in
34.5 mm
|
370.0 Nmm
370.0 Nmm
|
Punainen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
13875.0 N
13875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 99,5792 € - 113,5203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.398 in
60.9 mm
|
198.0 Nmm
198.0 Nmm
|
Punainen
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.102 in
78.8 mm
|
15602.0 N
15602.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,7788 € - 1,0748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
36.4 Nmm
36.4 Nmm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
280.0 N
280.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 1,1411 € - 1,5747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
16.8 Nmm
16.8 Nmm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
272.0 N
272.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 82,8872 € - 94,4914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.102 in
53.4 mm
|
226.0 Nmm
226.0 Nmm
|
Punainen
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.63 in
66.8 mm
|
15097.0 N
15097.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,1392 € - 27,0581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
48.4 Nmm
48.4 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.654 in
92.8 mm
|
4491.0 N
4491.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,7519 € - 1,0377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
54.7 Nmm
54.7 Nmm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
487.0 N
487.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 5,3916 € - 7,4404 € | 130 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
233.6 Nmm
233.6 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
6237.0 N
6237.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,3498 € - 15,6628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,614 € - 2,2273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
82.8 Nmm
82.8 Nmm
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1092.0 N
1092.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 1,6582 € - 2,2884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1108.0 N
1108.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 8,2505 € - 11,3858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.346 in
34.2 mm
|
155.7 Nmm
155.7 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
6603.0 N
6603.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa