Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
1,2928 € - 1,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
60.5 Nmm
Keltainen
16.0 mm
17.7 mm
1071.0 N
Erittäin raskas käyttö
3,1378 € - 4,3302 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
29.5 Nmm
Keltainen
16.0 mm
37.9 mm
1116.0 N
Erittäin raskas käyttö
10445433 1,4829 € - 2,0465 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
244.9 Nmm
Keltainen
20.0 mm
9.4 mm
2302.0 N
Erittäin raskas käyttö
6,5681 € - 9,064 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.3 mm
9.8 Nmm
Keltainen
16.0 mm
113.0 mm
1106.0 N
Erittäin raskas käyttö
2,1082 € - 2,9093 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
170.3 Nmm
Keltainen
20.0 mm
13.5 mm
2299.0 N
Erittäin raskas käyttö
3,3448 € - 4,6159 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.3 mm
78.4 Nmm
Keltainen
20.0 mm
28.8 mm
2258.0 N
Erittäin raskas käyttö
6,644 € - 9,1687 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.8 mm
48.5 Nmm
Keltainen
20.0 mm
45.3 mm
2197.0 N
Erittäin raskas käyttö
1,4609 € - 2,016 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.3 Nmm
Keltainen
12.5 mm
18.9 mm
477.0 N
Erittäin raskas käyttö
1,6394 € - 2,2624 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
12.7 Nmm
Keltainen
12.5 mm
36.0 mm
457.0 N
Erittäin raskas käyttö
1,614 € - 2,2273 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
82.8 Nmm
Keltainen
16.0 mm
13.2 mm
1092.0 N
Erittäin raskas käyttö
1,6582 € - 2,2884 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
39.9 Nmm
Keltainen
16.0 mm
27.8 mm
1108.0 N
Erittäin raskas käyttö
1,994 € - 2,7517 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
114.7 Nmm
Keltainen
20.0 mm
21.2 mm
2431.0 N
Erittäin raskas käyttö
Kysy toimitusaikaa täältä
28.8 mm
60.3 Nmm
Keltainen
20.0 mm
30.2 mm
2351.0 N
Erittäin raskas käyttö
8,6585 € - 11,9488 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.3 mm
22.0 Nmm
Keltainen
20.0 mm
103.0 mm
2266.0 N
Erittäin raskas käyttö
1,4505 € - 2,0016 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
48.1 Nmm
Keltainen
16.0 mm
21.2 mm
1053.0 N
Erittäin raskas käyttö
3,5655 € - 4,9204 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
26.4 Nmm
Keltainen
16.0 mm
44.5 mm
1175.0 N
Erittäin raskas käyttö
1,9448 € - 2,6838 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
199.2 Nmm
Keltainen
20.0 mm
12.0 mm
2390.0 N
Erittäin raskas käyttö
2,7047 € - 3,7326 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
236.2 Nmm
Keltainen
25.0 mm
13.5 mm
3401.0 N
Erittäin raskas käyttö
4,7478 € - 6,552 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.8 mm
84.9 Nmm
Keltainen
25.0 mm
40.3 mm
3421.0 N
Erittäin raskas käyttö
8,9457 € - 12,3451 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
54.5 Nmm
Keltainen
25.0 mm
63.9 mm
3485.0 N
Erittäin raskas käyttö
  • / 22
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 51.0 mm 60.5 Nmm

10445396

Hinta-alue
1,784 € - 1,2928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    17.7 mm
  • Maksimivoima
    1071.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    12.8 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 29.5 Nmm

10635223

Hinta-alue
4,3302 € - 3,1378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    37.9 mm
  • Maksimivoima
    1116.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    25.5 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 244.9 Nmm

10445433

Hinta-alue
2,0465 € - 1,4829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    9.4 mm
  • Maksimivoima
    2302.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    8.0 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 9.8 Nmm

10643259

Hinta-alue
9,064 € - 6,5681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    113.0 mm
  • Maksimivoima
    1106.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    76.3 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 170.3 Nmm

10445457

Hinta-alue
2,9093 € - 2,1082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    13.5 mm
  • Maksimivoima
    2299.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    11.0 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 78.4 Nmm

10641842

Hinta-alue
4,6159 € - 3,3448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    28.8 mm
  • Maksimivoima
    2258.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    22.3 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 48.5 Nmm

10635322

Hinta-alue
9,1687 € - 6,644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    45.3 mm
  • Maksimivoima
    2197.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    34.8 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 25.3 Nmm

10445303

Hinta-alue
2,016 € - 1,4609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    18.9 mm
  • Maksimivoima
    477.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    12.8 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 12.7 Nmm

10445341

Hinta-alue
2,2624 € - 1,6394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    36.0 mm
  • Maksimivoima
    457.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    25.5 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 82.8 Nmm

10445372

Hinta-alue
2,2273 € - 1,614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    13.2 mm
  • Maksimivoima
    1092.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.5 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 39.9 Nmm

10445402

Hinta-alue
2,2884 € - 1,6582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    27.8 mm
  • Maksimivoima
    1108.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.0 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 114.7 Nmm

10235010

Hinta-alue
2,7517 € - 1,994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    21.2 mm
  • Maksimivoima
    2431.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    16.0 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 60.3 Nmm

10335345


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    30.2 mm
  • Maksimivoima
    2351.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    28.8 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 22.0 Nmm

10635339

Hinta-alue
11,9488 € - 8,6585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    103.0 mm
  • Maksimivoima
    2266.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    76.3 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 48.1 Nmm

10418482

Hinta-alue
2,0016 € - 1,4505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    21.2 mm
  • Maksimivoima
    1053.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    16.0 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 26.4 Nmm

10643242

Hinta-alue
4,9204 € - 3,5655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    44.5 mm
  • Maksimivoima
    1175.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    28.5 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 199.2 Nmm

10445440

Hinta-alue
2,6838 € - 1,9448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    12.0 mm
  • Maksimivoima
    2390.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.5 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 236.2 Nmm

10421314

Hinta-alue
3,7326 € - 2,7047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    13.5 mm
  • Maksimivoima
    3401.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    11.0 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 115.0 mm 84.9 Nmm

10635261

Hinta-alue
6,552 € - 4,7478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    40.3 mm
  • Maksimivoima
    3421.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    28.8 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 54.5 Nmm

10631461

Hinta-alue
12,3451 € - 8,9457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    63.9 mm
  • Maksimivoima
    3485.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    44.5 mm