Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
19,4845 € - 24,9402 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
303.5 Nmm
Sininen
63.0 mm
33.6 mm
10199.0 N
Keskiraskas käyttö
26,2579 € - 33,6102 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
162.6 Nmm
Sininen
63.0 mm
55.6 mm
9041.0 N
Keskiraskas käyttö
38,0055 € - 52,4476 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.6 mm
85.9 Nmm
Sininen
63.0 mm
104.0 mm
8934.0 N
Keskiraskas käyttö
0,5939 € - 0,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
12.0 Nmm
Punainen
10.0 mm
22.2 mm
266.0 N
Heavy Duty
1,1438 € - 1,5785 € 10 Varastossa
19.2 mm
29.4 Nmm
Punainen
16.0 mm
27.1 mm
798.0 N
Heavy Duty
3,1714 € - 4,3766 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.2 mm
15.7 Nmm
Punainen
16.0 mm
44.0 mm
691.0 N
Heavy Duty
3,4169 € - 4,7153 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
8.4 Nmm
Punainen
12.5 mm
43.8 mm
368.0 N
Heavy Duty
1,539 € - 2,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.4 mm
50.7 Nmm
Punainen
16.0 mm
15.5 mm
786.0 N
Heavy Duty
1,3446 € - 1,8556 € 10 Varastossa
22.8 mm
25.7 Nmm
Punainen
16.0 mm
34.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
0,6075 € - 0,8383 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.4 mm
16.6 Nmm
Punainen
10.0 mm
16.8 mm
279.0 N
Heavy Duty
0,8343 € - 1,1514 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.8 mm
7.9 Nmm
Punainen
10.0 mm
33.1 mm
260.0 N
Heavy Duty
0,5596 € - 0,7722 € 14 Varastossa
9.6 mm
31.8 Nmm
Punainen
12.5 mm
14.3 mm
455.0 N
Heavy Duty
31,8029 € - 43,888 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
37.9 Nmm
Sininen
50.0 mm
147.0 mm
5573.0 N
Keskiraskas käyttö
22,6513 € - 28,9937 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
183.6 Nmm
Sininen
63.0 mm
50.8 mm
9326.0 N
Keskiraskas käyttö
37,5176 € - 48,0226 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.2 mm
96.9 Nmm
Sininen
63.0 mm
89.4 mm
8660.0 N
Keskiraskas käyttö
10 Varastossa
7.5 mm
23.4 Nmm
Punainen
10.0 mm
9.5 mm
222.0 N
Heavy Duty
7,0658 € - 9,7509 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
57.5 Nmm
Punainen
25.0 mm
49.3 mm
2834.0 N
Heavy Duty
11,2596 € - 15,5383 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.5 mm
26.8 Nmm
Punainen
25.0 mm
117.2 mm
3136.0 N
Heavy Duty
3,9591 € - 5,4636 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
204.3 Nmm
Punainen
32.0 mm
22.4 mm
4577.0 N
Heavy Duty
7,9588 € - 10,9832 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.2 mm
109.8 Nmm
Punainen
32.0 mm
41.4 mm
4545.0 N
Heavy Duty
  • / 22
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 303.5 Nmm

10631201

Hinta-alue
24,9402 € - 19,4845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    33.6 mm
  • Maksimivoima
    10199.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.4 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 162.6 Nmm

10631218

Hinta-alue
33,6102 € - 26,2579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    55.6 mm
  • Maksimivoima
    9041.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    50.8 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 85.9 Nmm

10631164

Hinta-alue
52,4476 € - 38,0055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    104.0 mm
  • Maksimivoima
    8934.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    91.6 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 12.0 Nmm

10444993

Hinta-alue
0,8197 € - 0,5939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    22.2 mm
  • Maksimivoima
    266.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.3 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 29.4 Nmm

10445099

Hinta-alue
1,5785 € - 1,1438 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    27.1 mm
  • Maksimivoima
    798.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 15.7 Nmm

10631706

Hinta-alue
4,3766 € - 3,1714 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    44.0 mm
  • Maksimivoima
    691.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    34.2 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 8.4 Nmm

10644232

Hinta-alue
4,7153 € - 3,4169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    43.8 mm
  • Maksimivoima
    368.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.6 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 50.7 Nmm

10445075

Hinta-alue
2,1238 € - 1,539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    15.5 mm
  • Maksimivoima
    786.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    11.4 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10445105

Hinta-alue
1,8556 € - 1,3446 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    34.1 mm
  • Maksimivoima
    875.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    22.8 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 16.6 Nmm

10444979

Hinta-alue
0,8383 € - 0,6075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    16.8 mm
  • Maksimivoima
    279.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    11.4 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 7.9 Nmm

10445006

Hinta-alue
1,1514 € - 0,8343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    33.1 mm
  • Maksimivoima
    260.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    22.8 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 31.8 Nmm

10420034

Hinta-alue
0,7722 € - 0,5596 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    14.3 mm
  • Maksimivoima
    455.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.6 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 37.9 Nmm

10645796

Hinta-alue
43,888 € - 31,8029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    147.0 mm
  • Maksimivoima
    5573.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    122.0 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 115.0 mm 183.6 Nmm

10631225

Hinta-alue
28,9937 € - 22,6513 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    50.8 mm
  • Maksimivoima
    9326.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    46.0 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 96.9 Nmm

10631171

Hinta-alue
48,0226 € - 37,5176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    89.4 mm
  • Maksimivoima
    8660.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    81.2 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 23.4 Nmm

10335284


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    9.5 mm
  • Maksimivoima
    222.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    7.5 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 140.0 mm 57.5 Nmm

10631805

Hinta-alue
9,7509 € - 7,0658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    49.3 mm
  • Maksimivoima
    2834.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    42.0 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10635476

Hinta-alue
15,5383 € - 11,2596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    117.2 mm
  • Maksimivoima
    3136.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    91.5 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 204.3 Nmm

10335314

Hinta-alue
5,4636 € - 3,9591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    22.4 mm
  • Maksimivoima
    4577.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 109.8 Nmm

10642177

Hinta-alue
10,9832 € - 7,9588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    41.4 mm
  • Maksimivoima
    4545.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    34.2 mm