Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikäyttötaipuma | Jousivakio | Väri | Reiän läpimitta | Maksimitaipuma | Maksimivoima | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4899 € - 7,576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Vihreä
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.752 in
196.9 mm
|
268.0 N
268.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,0755 € - 1,4842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.693 in
17.6 mm
|
17.9 Nmm
17.9 Nmm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,6022 € - 0,831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,9754 € - 1,346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,2457 € - 1,7191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.606 in
40.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,616 € - 0,8501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.803 in
20.4 mm
|
9.3 Nmm
9.3 Nmm
|
Vihreä
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
315.0 N
315.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,5616 € - 2,1551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.606 in
40.8 mm
|
4.1 Nmm
4.1 Nmm
|
Vihreä
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
239.0 N
239.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,7589 € - 2,4273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.402 in
35.6 mm
|
8.9 Nmm
8.9 Nmm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,7473 € - 1,0313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.693 in
17.6 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Vihreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
155.0 N
155.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,9778 € - 1,3494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
10.0 Nmm
10.0 Nmm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
446.0 N
446.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,5148 € - 6,2305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
2.6 Nmm
2.6 Nmm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.437 in
188.9 mm
|
484.0 N
484.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,0881 € - 2,8815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.606 in
40.8 mm
|
11.9 Nmm
11.9 Nmm
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
666.0 N
666.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,0836 € - 5,6354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Vihreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,7091 € - 0,9786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
5.5 Nmm
5.5 Nmm
|
Sininen
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
230.0 N
230.0 N
|
Light Duty
|
||
| 12,0103 € - 16,5742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
125.2 Nmm
125.2 Nmm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
5782.0 N
5782.0 N
|
Light Duty
|
||
| 26,3093 € - 36,3069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.803 in
71.2 mm
|
73.7 Nmm
73.7 Nmm
|
Vihreä
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.63 in
92.2 mm
|
6792.0 N
6792.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,5799 € - 0,8003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.598 in
15.2 mm
|
18.7 Nmm
18.7 Nmm
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
372.0 N
372.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,5168 € - 0,7133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Sininen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,0595 € - 1,4621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
8.7 Nmm
8.7 Nmm
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
338.0 N
338.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,5909 € - 0,8155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.803 in
20.4 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Vihreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
247.0 N
247.0 N
|
Light Duty
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa