Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
3,9423 € - 5,4404 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.4 mm
170.3 Nmm
Sininen
40.0 mm
21.4 mm
3645.0 N
Keskiraskas käyttö
7,4797 € - 10,322 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.8 mm
75.5 Nmm
Sininen
40.0 mm
44.1 mm
3331.0 N
Keskiraskas käyttö
9,3322 € - 12,8785 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.8 mm
50.8 Nmm
Sininen
40.0 mm
67.5 mm
3429.0 N
Keskiraskas käyttö
246 Varastossa
122.0 mm
24.8 Nmm
Sininen
40.0 mm
128.0 mm
3416.0 N
Keskiraskas käyttö
0,5939 € - 0,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
12.0 Nmm
Punainen
10.0 mm
22.2 mm
266.0 N
Heavy Duty
0,5428 € - 0,7491 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5 mm
42.4 Nmm
Punainen
12.5 mm
11.2 mm
475.0 N
Heavy Duty
38,0055 € - 52,4476 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.6 mm
85.9 Nmm
Sininen
63.0 mm
104.0 mm
8934.0 N
Keskiraskas käyttö
0,4971 € - 0,686 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
18.0 Nmm
Punainen
10.0 mm
12.3 mm
221.0 N
Heavy Duty
9,988 € - 13,7835 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.6 mm
81.7 Nmm
Punainen
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
16,3626 € - 22,5804 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.5 mm
40.2 Nmm
Punainen
32.0 mm
112.0 mm
4501.0 N
Heavy Duty
30 Varastossa
26.7 mm
197.0 Nmm
Punainen
40.0 mm
31.3 mm
6167.0 N
Heavy Duty
11,7839 € - 16,2618 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
123.4 Nmm
Punainen
40.0 mm
53.1 mm
6554.0 N
Heavy Duty
5,3573 € - 7,3931 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
371.7 Nmm
Punainen
40.0 mm
17.0 mm
6318.0 N
Heavy Duty
7,4824 € - 10,3257 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
170.3 Nmm
Punainen
40.0 mm
37.1 mm
6320.0 N
Heavy Duty
15,4082 € - 19,7225 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.6 mm
114.4 Nmm
Punainen
40.0 mm
56.1 mm
6416.0 N
Heavy Duty
20,6937 € - 28,5574 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.5 mm
56.2 Nmm
Punainen
40.0 mm
115.2 mm
6474.0 N
Heavy Duty
20,1342 € - 25,7717 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
189.1 Nmm
Punainen
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
25,1909 € - 32,2443 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.9 mm
115.1 Nmm
Punainen
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
42,9152 € - 48,9233 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
515.0 Nmm
Punainen
63.0 mm
30.0 mm
15450.0 N
Heavy Duty
11,3498 € - 15,6628 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
137.4 Nmm
Punainen
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
  • / 22
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 170.3 Nmm

10631003

Hinta-alue
5,4404 € - 3,9423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    21.4 mm
  • Maksimivoima
    3645.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    20.4 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 75.5 Nmm

10637241

Hinta-alue
10,322 € - 7,4797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    44.1 mm
  • Maksimivoima
    3331.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    40.8 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 50.8 Nmm

10630822

Hinta-alue
12,8785 € - 9,3322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    67.5 mm
  • Maksimivoima
    3429.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    60.8 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 24.8 Nmm

10335277


Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    128.0 mm
  • Maksimivoima
    3416.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    122.0 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 12.0 Nmm

10444993

Hinta-alue
0,8197 € - 0,5939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    22.2 mm
  • Maksimivoima
    266.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.3 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 42.4 Nmm

10421543

Hinta-alue
0,7491 € - 0,5428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    11.2 mm
  • Maksimivoima
    475.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    7.5 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 85.9 Nmm

10631164

Hinta-alue
52,4476 € - 38,0055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    104.0 mm
  • Maksimivoima
    8934.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    91.6 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 18.0 Nmm

10420041

Hinta-alue
0,686 € - 0,4971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    12.3 mm
  • Maksimivoima
    221.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.6 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

10642139

Hinta-alue
13,7835 € - 9,988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    54.8 mm
  • Maksimivoima
    4478.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    45.6 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 40.2 Nmm

10631676

Hinta-alue
22,5804 € - 16,3626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    112.0 mm
  • Maksimivoima
    4501.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    91.5 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 197.0 Nmm

10335321


Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    31.3 mm
  • Maksimivoima
    6167.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    26.7 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 123.4 Nmm

10631690

Hinta-alue
16,2618 € - 11,7839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    53.1 mm
  • Maksimivoima
    6554.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    42.0 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 371.7 Nmm

10644027

Hinta-alue
7,3931 € - 5,3573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    17.0 mm
  • Maksimivoima
    6318.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.3 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 170.3 Nmm

10644225

Hinta-alue
10,3257 € - 7,4824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    37.1 mm
  • Maksimivoima
    6320.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.6 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 114.4 Nmm

10631591

Hinta-alue
19,7225 € - 15,4082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    56.1 mm
  • Maksimivoima
    6416.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    45.6 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 56.2 Nmm

10643631

Hinta-alue
28,5574 € - 20,6937 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    115.2 mm
  • Maksimivoima
    6474.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    91.5 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Hinta-alue
25,7717 € - 20,1342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    47.5 mm
  • Maksimivoima
    8983.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    38.1 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Hinta-alue
32,2443 € - 25,1909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    77.6 mm
  • Maksimivoima
    8929.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    60.9 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 515.0 Nmm

10631577

Hinta-alue
48,9233 € - 42,9152 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    30.0 mm
  • Maksimivoima
    15450.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    26.7 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Hinta-alue
15,6628 € - 11,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    46.5 mm
  • Maksimivoima
    6390.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    38.1 mm