Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
7,6162 € - 10,5103 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
98.7 Nmm
Punainen
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
12,7487 € - 17,5932 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.9 mm
60.7 Nmm
Punainen
32.0 mm
72.5 mm
4398.0 N
Heavy Duty
5,1864 € - 7,1572 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
300.1 Nmm
Punainen
40.0 mm
23.2 mm
6961.0 N
Heavy Duty
1,5613 € - 2,1546 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.4 mm
219.5 Nmm
Punainen
25.0 mm
12.6 mm
2765.0 N
Heavy Duty
4,0844 € - 5,6366 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.8 mm
107.3 Nmm
Punainen
25.0 mm
26.3 mm
2822.0 N
Heavy Duty
10,25 € - 14,145 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
63.2 Nmm
Punainen
25.0 mm
46.2 mm
2920.0 N
Heavy Duty
13,5769 € - 18,7361 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.9 mm
39.5 Nmm
Punainen
25.0 mm
74.5 mm
2939.0 N
Heavy Duty
2,3216 € - 3,2039 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
280.7 Nmm
Punainen
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
2,0354 € - 2,8088 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
127.1 Nmm
Punainen
25.0 mm
23.1 mm
2935.0 N
Heavy Duty
4,2019 € - 5,7987 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.2 mm
70.6 Nmm
Punainen
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
6,2929 € - 8,6842 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.4 mm
45.2 Nmm
Punainen
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
4,9665 € - 6,8537 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.2 mm
313.0 Nmm
Punainen
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
5,5696 € - 7,6861 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
141.5 Nmm
Punainen
32.0 mm
30.8 mm
4357.0 N
Heavy Duty
9,4863 € - 13,0911 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
89.2 Nmm
Punainen
32.0 mm
48.5 mm
4324.0 N
Heavy Duty
1,1715 € - 1,6167 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
96.7 Nmm
Punainen
20.0 mm
17.6 mm
1701.0 N
Heavy Duty
2,2374 € - 3,0876 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
46.5 Nmm
Punainen
20.0 mm
37.5 mm
1745.0 N
Heavy Duty
5,2595 € - 7,2582 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.6 mm
30.9 Nmm
Punainen
20.0 mm
55.8 mm
1724.0 N
Heavy Duty
7,9588 € - 10,9832 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.2 mm
109.8 Nmm
Punainen
32.0 mm
41.4 mm
4545.0 N
Heavy Duty
10,5249 € - 14,5244 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.4 mm
69.2 Nmm
Punainen
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
2,6669 € - 3,6803 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
267.5 Nmm
Punainen
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
  • / 22
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Hinta-alue
10,5103 € - 7,6162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    44.4 mm
  • Maksimivoima
    4384.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    38.1 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 60.7 Nmm

10635520

Hinta-alue
17,5932 € - 12,7487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    72.5 mm
  • Maksimivoima
    4398.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    60.9 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 300.1 Nmm

10635445

Hinta-alue
7,1572 € - 5,1864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    23.2 mm
  • Maksimivoima
    6961.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 219.5 Nmm

10445211

Hinta-alue
2,1546 € - 1,5613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    12.6 mm
  • Maksimivoima
    2765.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    11.4 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631775

Hinta-alue
5,6366 € - 4,0844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    26.3 mm
  • Maksimivoima
    2822.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    22.8 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 63.2 Nmm

10644041

Hinta-alue
14,145 € - 10,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    46.2 mm
  • Maksimivoima
    2920.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    38.1 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 39.5 Nmm

10631829

Hinta-alue
18,7361 € - 13,5769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    74.5 mm
  • Maksimivoima
    2939.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    60.9 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Hinta-alue
3,2039 € - 2,3216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    11.0 mm
  • Maksimivoima
    3088.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.6 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 127.1 Nmm

10415672

Hinta-alue
2,8088 € - 2,0354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    23.1 mm
  • Maksimivoima
    2935.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Hinta-alue
5,7987 € - 4,2019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    41.9 mm
  • Maksimivoima
    2958.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    34.2 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Hinta-alue
8,6842 € - 6,2929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    65.1 mm
  • Maksimivoima
    2943.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    53.4 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Hinta-alue
6,8537 € - 4,9665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    14.9 mm
  • Maksimivoima
    4664.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    13.2 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 141.5 Nmm

10635483

Hinta-alue
7,6861 € - 5,5696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    30.8 mm
  • Maksimivoima
    4357.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    26.7 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 89.2 Nmm

10644256

Hinta-alue
13,0911 € - 9,4863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    48.5 mm
  • Maksimivoima
    4324.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    42.0 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 96.7 Nmm

10445150

Hinta-alue
1,6167 € - 1,1715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    17.6 mm
  • Maksimivoima
    1701.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.3 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

10445181

Hinta-alue
3,0876 € - 2,2374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    37.5 mm
  • Maksimivoima
    1745.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.6 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 30.9 Nmm

10631645

Hinta-alue
7,2582 € - 5,2595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    55.8 mm
  • Maksimivoima
    1724.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    45.6 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 109.8 Nmm

10642177

Hinta-alue
10,9832 € - 7,9588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    41.4 mm
  • Maksimivoima
    4545.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    34.2 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Hinta-alue
14,5244 € - 10,5249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    63.6 mm
  • Maksimivoima
    4403.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    53.4 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

10642153

Hinta-alue
3,6803 € - 2,6669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    17.8 mm
  • Maksimivoima
    4761.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.3 mm