Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
3,2448 € - 4,4779 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
78.4 Nmm
Punainen
25.0 mm
37.3 mm
2923.0 N
Heavy Duty
9,5197 € - 13,1372 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.6 mm
53.1 Nmm
Punainen
25.0 mm
55.7 mm
2955.0 N
Heavy Duty
3,9591 € - 5,4636 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
204.3 Nmm
Punainen
32.0 mm
22.4 mm
4577.0 N
Heavy Duty
7,9588 € - 10,9832 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.2 mm
109.8 Nmm
Punainen
32.0 mm
41.4 mm
4545.0 N
Heavy Duty
13,5769 € - 18,7361 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.9 mm
39.5 Nmm
Punainen
25.0 mm
74.5 mm
2939.0 N
Heavy Duty
2,6669 € - 3,6803 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
267.5 Nmm
Punainen
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
9,4863 € - 13,0911 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
89.2 Nmm
Punainen
32.0 mm
48.5 mm
4324.0 N
Heavy Duty
21,1392 € - 27,0581 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
48.4 Nmm
Punainen
32.0 mm
92.8 mm
4491.0 N
Heavy Duty
1,5332 € - 2,1158 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
74.2 Nmm
Punainen
20.0 mm
22.6 mm
1677.0 N
Heavy Duty
2,0354 € - 2,8088 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
127.1 Nmm
Punainen
25.0 mm
23.1 mm
2935.0 N
Heavy Duty
135,8817 € - 173,9285 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
263.0 Nmm
Keltainen
63.0 mm
86.7 mm
22802.0 N
Erittäin raskas käyttö
23,8754 € - 30,5605 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.8 mm
275.1 Nmm
Keltainen
50.0 mm
47.3 mm
13013.0 N
Erittäin raskas käyttö
58,9331 € - 75,4343 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
146.5 Nmm
Keltainen
50.0 mm
89.0 mm
13038.0 N
Erittäin raskas käyttö
53,6562 € - 61,168 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
700.0 Nmm
Keltainen
63.0 mm
30.7 mm
21490.0 N
Erittäin raskas käyttö
106,5128 € - 121,4245 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
384.0 Nmm
Keltainen
63.0 mm
55.8 mm
21427.0 N
Erittäin raskas käyttö
33,6946 € - 43,1291 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
208.9 Nmm
Keltainen
50.0 mm
61.1 mm
12763.0 N
Erittäin raskas käyttö
Kysy toimitusaikaa täältä
15.2 mm
8.2 Nmm
Vihreä
10.0 mm
20.5 mm
171.0 N
Light Duty
0,7706 € - 1,0634 € 10 Varastossa
12.8 mm
23.2 Nmm
Vihreä
16.0 mm
17.6 mm
409.0 N
Light Duty
1,0503 € - 1,4494 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.2 mm
12.7 Nmm
Vihreä
12.5 mm
25.2 mm
321.0 N
Light Duty
0,8793 € - 1,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
11.1 Nmm
Vihreä
12.5 mm
29.5 mm
329.0 N
Light Duty
  • / 22
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 78.4 Nmm

10631720

Hinta-alue
4,4779 € - 3,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    37.3 mm
  • Maksimivoima
    2923.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.6 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 53.1 Nmm

10643990

Hinta-alue
13,1372 € - 9,5197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    55.7 mm
  • Maksimivoima
    2955.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    45.6 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 204.3 Nmm

10335314

Hinta-alue
5,4636 € - 3,9591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    22.4 mm
  • Maksimivoima
    4577.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 109.8 Nmm

10642177

Hinta-alue
10,9832 € - 7,9588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    41.4 mm
  • Maksimivoima
    4545.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    34.2 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 39.5 Nmm

10631829

Hinta-alue
18,7361 € - 13,5769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    74.5 mm
  • Maksimivoima
    2939.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    60.9 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

10642153

Hinta-alue
3,6803 € - 2,6669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    17.8 mm
  • Maksimivoima
    4761.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.3 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 89.2 Nmm

10644256

Hinta-alue
13,0911 € - 9,4863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    48.5 mm
  • Maksimivoima
    4324.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    42.0 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 48.4 Nmm

10642146

Hinta-alue
27,0581 € - 21,1392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    92.8 mm
  • Maksimivoima
    4491.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    76.2 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 74.2 Nmm

10445167

Hinta-alue
2,1158 € - 1,5332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    22.6 mm
  • Maksimivoima
    1677.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 127.1 Nmm

10415672

Hinta-alue
2,8088 € - 2,0354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    23.1 mm
  • Maksimivoima
    2935.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 263.0 Nmm

10628676

Hinta-alue
173,9285 € - 135,8817 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    86.7 mm
  • Maksimivoima
    22802.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    63.5 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 275.1 Nmm

10642214

Hinta-alue
30,5605 € - 23,8754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    47.3 mm
  • Maksimivoima
    13013.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    34.8 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 146.5 Nmm

10635209

Hinta-alue
75,4343 € - 58,9331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    89.0 mm
  • Maksimivoima
    13038.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    63.5 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 700.0 Nmm

10631515

Hinta-alue
61,168 € - 53,6562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    30.7 mm
  • Maksimivoima
    21490.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    25.5 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 384.0 Nmm

10631492

Hinta-alue
121,4245 € - 106,5128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    55.8 mm
  • Maksimivoima
    21427.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    44.5 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 208.9 Nmm

10631508

Hinta-alue
43,1291 € - 33,6946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    61.1 mm
  • Maksimivoima
    12763.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    44.5 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 8.2 Nmm

10335222


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    20.5 mm
  • Maksimivoima
    171.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.2 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 31.6 mm 23.2 Nmm

10444573

Hinta-alue
1,0634 € - 0,7706 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    17.6 mm
  • Maksimivoima
    409.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    12.8 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 37.4 mm 12.7 Nmm

10418949

Hinta-alue
1,4494 € - 1,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    25.2 mm
  • Maksimivoima
    321.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.2 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 43.3 mm 11.1 Nmm

10444504

Hinta-alue
1,2135 € - 0,8793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    29.5 mm
  • Maksimivoima
    329.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    17.6 mm