Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikäyttötaipuma | Jousivakio | Väri | Reiän läpimitta | Maksimitaipuma | Maksimivoima | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
23.4 Nmm
23.4 Nmm
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
222.0 N
222.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 30,4979 € - 39,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 40,1759 € - 55,4427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
8835.0 N
8835.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 30,3195 € - 41,841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.803 in
71.2 mm
|
111.1 Nmm
111.1 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.059 in
77.7 mm
|
8629.0 N
8629.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 44,9527 € - 62,0347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 0,7088 € - 0,9781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.52 in
13.2 mm
|
14.5 Nmm
14.5 Nmm
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,0091 € - 9,6726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Sininen
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
3408.0 N
3408.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 12,628 € - 17,4266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Sininen
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 9,098 € - 12,5553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
5800.0 N
5800.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 3,794 € - 5,2357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,7755 € - 1,0703 € | 30 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
499.0 N
499.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1112 € - 1,5335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
465.0 N
465.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,0595 € - 1,4621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
8.7 Nmm
8.7 Nmm
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
338.0 N
338.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,8931 € - 1,2325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Light Duty
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
|||
| 1,9026 € - 2,6256 € | 10 Varastossa |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 1,1715 € - 1,6167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.693 in
17.6 mm
|
30.6 Nmm
30.6 Nmm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
655.0 N
655.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,4652 € - 2,022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.402 in
35.6 mm
|
15.0 Nmm
15.0 Nmm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
681.0 N
681.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,6435 € - 0,8881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
Sininen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
955.0 N
955.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 1,261 € - 1,7401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.803 in
20.4 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Sininen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
922.0 N
922.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa