Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
4,4005 € - 6,0726 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.5 mm
3.2 Nmm
Punainen
12.5 mm
145.4 mm
458.0 N
Heavy Duty
1,1112 € - 1,5335 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
11.1 Nmm
Punainen
12.5 mm
42.0 mm
465.0 N
Heavy Duty
0,9743 € - 1,3446 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
9.9 Nmm
Punainen
10.0 mm
29.4 mm
290.0 N
Heavy Duty
1,0748 € - 1,4832 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
61.0 Nmm
Punainen
16.0 mm
12.9 mm
787.0 N
Heavy Duty
0,9117 € - 1,2582 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.8 mm
13.5 Nmm
Punainen
12.5 mm
37.0 mm
498.0 N
Heavy Duty
1,1438 € - 1,5785 € 10 Varastossa
19.2 mm
29.4 Nmm
Punainen
16.0 mm
27.1 mm
798.0 N
Heavy Duty
9,098 € - 12,5553 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
166.2 Nmm
Sininen
50.0 mm
34.9 mm
5800.0 N
Keskiraskas käyttö
13,2962 € - 18,3488 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
94.8 Nmm
Sininen
50.0 mm
59.8 mm
5667.0 N
Keskiraskas käyttö
18,6169 € - 23,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.6 mm
247.4 Nmm
Sininen
63.0 mm
39.0 mm
9650.0 N
Keskiraskas käyttö
0,5939 € - 0,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
12.0 Nmm
Punainen
10.0 mm
22.2 mm
266.0 N
Heavy Duty
2,0569 € - 2,8385 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
18.9 Nmm
Punainen
16.0 mm
46.0 mm
870.0 N
Heavy Duty
3,7232 € - 5,1381 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
33.9 Nmm
Punainen
20.0 mm
50.1 mm
1697.0 N
Heavy Duty
2,3216 € - 3,2039 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
280.7 Nmm
Punainen
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
2,5302 € - 3,4916 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.2 mm
41.9 Nmm
Punainen
20.0 mm
42.6 mm
1784.0 N
Heavy Duty
1,0313 € - 1,4233 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
171.3 Nmm
Punainen
20.0 mm
11.0 mm
1885.0 N
Heavy Duty
3,2722 € - 4,5156 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
37.3 Nmm
Punainen
20.0 mm
45.5 mm
1698.0 N
Heavy Duty
30 Varastossa
15.3 mm
36.9 Nmm
Punainen
16.0 mm
21.1 mm
779.0 N
Heavy Duty
2,0807 € - 2,8713 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
53.9 Nmm
Punainen
20.0 mm
31.7 mm
1707.0 N
Heavy Duty
1,261 € - 1,7401 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.4 mm
136.6 Nmm
Punainen
20.0 mm
12.6 mm
1721.0 N
Heavy Duty
1,1453 € - 1,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.2 mm
45.5 Nmm
Punainen
16.0 mm
19.2 mm
874.0 N
Heavy Duty
  • / 22
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 3.2 Nmm

10635650

Hinta-alue
6,0726 € - 4,4005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    145.4 mm
  • Maksimivoima
    458.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    91.5 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 89.0 mm 11.1 Nmm

10445051

Hinta-alue
1,5335 € - 1,1112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    42.0 mm
  • Maksimivoima
    465.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    26.7 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 9.9 Nmm

10234983

Hinta-alue
1,3446 € - 0,9743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    29.4 mm
  • Maksimivoima
    290.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 61.0 Nmm

10445068

Hinta-alue
1,4832 € - 1,0748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    12.9 mm
  • Maksimivoima
    787.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.6 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 76.0 mm 13.5 Nmm

10445044

Hinta-alue
1,2582 € - 0,9117 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    37.0 mm
  • Maksimivoima
    498.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    22.8 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 29.4 Nmm

10445099

Hinta-alue
1,5785 € - 1,1438 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    27.1 mm
  • Maksimivoima
    798.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.2 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 166.2 Nmm

10637326

Hinta-alue
12,5553 € - 9,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    34.9 mm
  • Maksimivoima
    5800.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.4 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 94.8 Nmm

10643969

Hinta-alue
18,3488 € - 13,2962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    59.8 mm
  • Maksimivoima
    5667.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    50.8 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 247.4 Nmm

10631157

Hinta-alue
23,8296 € - 18,6169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    39.0 mm
  • Maksimivoima
    9650.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    35.6 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 12.0 Nmm

10444993

Hinta-alue
0,8197 € - 0,5939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    22.2 mm
  • Maksimivoima
    266.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.3 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 18.9 Nmm

10445129

Hinta-alue
2,8385 € - 2,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    46.0 mm
  • Maksimivoima
    870.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.6 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 140.0 mm 33.9 Nmm

10635568

Hinta-alue
5,1381 € - 3,7232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    50.1 mm
  • Maksimivoima
    1697.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    42.0 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Hinta-alue
3,2039 € - 2,3216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    11.0 mm
  • Maksimivoima
    3088.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.6 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 41.9 Nmm

10445198

Hinta-alue
3,4916 € - 2,5302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    42.6 mm
  • Maksimivoima
    1784.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    34.2 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 171.3 Nmm

10424223

Hinta-alue
1,4233 € - 1,0313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    11.0 mm
  • Maksimivoima
    1885.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.6 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 37.3 Nmm

10635667

Hinta-alue
4,5156 € - 3,2722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    45.5 mm
  • Maksimivoima
    1698.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    38.1 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 51.0 mm 36.9 Nmm

10335307


Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    21.1 mm
  • Maksimivoima
    779.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.3 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 53.9 Nmm

10445174

Hinta-alue
2,8713 € - 2,0807 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    31.7 mm
  • Maksimivoima
    1707.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    26.7 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 136.6 Nmm

10445143

Hinta-alue
1,7401 € - 1,261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    12.6 mm
  • Maksimivoima
    1721.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    11.4 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 45.5 Nmm

10445082

Hinta-alue
1,5805 € - 1,1453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    19.2 mm
  • Maksimivoima
    874.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    13.2 mm