Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikäyttötaipuma | Jousivakio | Väri | Reiän läpimitta | Maksimitaipuma | Maksimivoima | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,4294 € - 33,7126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.606 in
91.6 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5491.0 N
5491.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 18,6169 € - 23,8296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.402 in
35.6 mm
|
247.4 Nmm
247.4 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
9650.0 N
9650.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 30,4979 € - 39,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 40,1759 € - 55,4427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
8835.0 N
8835.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 4,9389 € - 6,8157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Sininen
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.272 in
108.5 mm
|
4964.0 N
4964.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 12,1572 € - 16,7769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.803 in
71.2 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
Sininen
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
2445.0 N
2445.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 3,9423 € - 5,4404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Sininen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 7,4797 € - 10,322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.606 in
40.8 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Sininen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
3331.0 N
3331.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 10,4372 € - 14,4034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.197 in
81.2 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Sininen
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.815 in
96.9 mm
|
2411.0 N
2411.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 3,7908 € - 5,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
Sininen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 7,7908 € - 10,7513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Sininen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 11,2535 € - 15,5299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.803 in
71.2 mm
|
43.0 Nmm
43.0 Nmm
|
Sininen
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3320.0 N
3320.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 26,2579 € - 33,6102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
9041.0 N
9041.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 38,0055 € - 52,4476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 0,4971 € - 0,686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.378 in
9.6 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
221.0 N
221.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,2962 € - 18,3488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
94.8 Nmm
94.8 Nmm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
5667.0 N
5667.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 21,662 € - 29,8936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.197 in
81.2 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
5516.0 N
5516.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 19,4845 € - 24,9402 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
303.5 Nmm
303.5 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
10199.0 N
10199.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 14,795 € - 20,4172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
30.1 Nmm
30.1 Nmm
|
Sininen
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
3397.0 N
3397.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 3,4347 € - 4,7399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
Sininen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa