Valikko Haku

Clevis Tapit kierteellä

Kysy toimitusaikaa

Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.

Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.

The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.

  • Commonly used in sectors such as automotive, agriculture and heavy machinery.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRR3428

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 w1 h1 js14 l2 d3 h13 d1 tol. h11 l1 Osta
2,3268 € - 3,321 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
30.0
4,4793 € - 6,396 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
40.0
5,2685 € - 7,5235 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
35.0
4,2025 € - 6,0065 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
35.0
1,6503 € - 2,3575 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
30.0
3,9258 € - 5,6068 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
24.0
1,476 € - 2,1115 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
20.0
2,4805 € - 3,5465 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
35.0
2,0193 € - 2,8905 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
20.0
1,5478 € - 2,214 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
25.0
5,2685 € - 7,5235 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
30.0
5,822 € - 8,3128 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
35.0
5,822 € - 8,3128 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
32.0
5,494 € - 7,8515 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
40.0
7,585 € - 10,8343 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
40.0
1,4248 € - 2,0398 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
16.0
2,1833 € - 3,116 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
25.0
3,9258 € - 5,6068 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
30.0
5,2685 € - 7,5235 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
27.0
6,4985 € - 9,2763 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
45.0
Clevis Tappi kierteellä M8 10.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20760243

Hinta-alue
3,321 € - 2,3268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Clevis Tappi kierteellä M10 12.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20760298

Hinta-alue
6,396 € - 4,4793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Clevis Tappi kierteellä M12 14.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20760328

Hinta-alue
7,5235 € - 5,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Clevis Tappi kierteellä M10 12.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20760281

Hinta-alue
6,0065 € - 4,2025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Clevis Tappi kierteellä M6 8.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20760212

Hinta-alue
2,3575 € - 1,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    30.0
Clevis Tappi kierteellä M10 12.0 24.0 303 Ruostumaton teräs

20760267

Hinta-alue
5,6068 € - 3,9258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    24.0
Clevis Tappi kierteellä M6 8.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20760199

Hinta-alue
2,1115 € - 1,476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    20.0
Clevis Tappi kierteellä M8 10.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20760250

Hinta-alue
3,5465 € - 2,4805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Clevis Tappi kierteellä M8 10.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20760229

Hinta-alue
2,8905 € - 2,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    20.0
Clevis Tappi kierteellä M6 8.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20760205

Hinta-alue
2,214 € - 1,5478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    25.0
Clevis Tappi kierteellä M12 14.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20760311

Hinta-alue
7,5235 € - 5,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Clevis Tappi kierteellä M12 16.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20760359

Hinta-alue
8,3128 € - 5,822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    35.0
Clevis Tappi kierteellä M12 16.0 32.0 303 Ruostumaton teräs

20760342

Hinta-alue
8,3128 € - 5,822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    32.0
Clevis Tappi kierteellä M12 14.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20760335

Hinta-alue
7,8515 € - 5,494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Clevis Tappi kierteellä M12 16.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20760366

Hinta-alue
10,8343 € - 7,585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    40.0
Clevis Tappi kierteellä M6 8.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20760182

Hinta-alue
2,0398 € - 1,4248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    16.0
Clevis Tappi kierteellä M8 10.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20760236

Hinta-alue
3,116 € - 2,1833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    25.0
Clevis Tappi kierteellä M10 12.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20760274

Hinta-alue
5,6068 € - 3,9258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Clevis Tappi kierteellä M12 14.0 27.0 303 Ruostumaton teräs

20760304

Hinta-alue
7,5235 € - 5,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    27.0
Clevis Tappi kierteellä M12 16.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20760373

Hinta-alue
9,2763 € - 6,4985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    45.0