Valikko Haku

Clevis Tappi kierteellä M6 8.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra tuotenumero:

20760182

Valmistajan tuotenumero:

20760182

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 2,0398 €
50 - 99 1,6298 €
100 - 199 1,5273 €
200 + 1,4248 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,04 €

1 x 2,0398 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 8.0
d2 M6
d3 h13 14.0
h1 js14 3.0
l1 16.0
l2 11.0
w1 11.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä