Valikko Haku

Clevis Tappi kierteellä M10 12.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra tuotenumero:

20760281

Valmistajan tuotenumero:

20760281

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 5,86 €
50 - 99 4,69 €
100 - 199 4,40 €
200 + 4,10 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,86 €

1 x 5,86 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 12.0
d2 M10
d3 h13 20.0
h1 js14 4.0
l1 35.0
l2 17.0
w1 17.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä