Nämä haarukkatapit ovat lieriömäisiä tappeja, joiden yksi pää on litteä. Se on tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelen aukkoihin muodostaen kiertoliitännän, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön.
Sen lujuus, kestävyys ja korroosionsietokyky ovat erinomaisia. Sen lieriömäinen muoto mahdollistaa vastakappaleen yksinkertaisen reikiin viennin ja kiertämisen. Samalla litteä pää auttaa pysäyttämään asennuksen aikana.
Sen muoto mahdollistaa tapin nopean ja helpon purkamisen, muokkaamisen tai vaihdon tarpeen mukaan. Käytetään autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Igumid G, Teräs Sarjanumero: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Materiaali | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,722 € - 2,6445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
Teräs
|
33.0
|
||
| 1,7938 € - 2,7573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.5
|
||
| 4,1513 € - 6,3858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.2
|
39.0
|
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
32.5
|
||
| 2,091 € - 3,2185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
20.0
|
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.5
|
||
| 2,46 € - 3,7823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.6
|
25.0
|
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.5
|
||
| 1,8348 € - 2,829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.7
|
17.0
|
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.2
|
||
| 3,0545 € - 4,7048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
24.5
|
||
| 0,5228 € - 0,8098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Teräs
|
20.0
|
||
| 1,1275 € - 1,7323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
Teräs
|
30.0
|
||
| 5,166 € - 7,954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
Teräs
|
46.0
|
||
| 2,6343 € - 4,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
||
| 0,4818 € - 0,7483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Teräs
|
13.0
|
||
| 5,2993 € - 8,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
Teräs
|
57.0
|
||
| 2,542 € - 3,9155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
38.5
|
||
| 0,4818 € - 0,7483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Teräs
|
15.5
|
||
| 0,2153 € - 0,3383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Teräs
|
10.5
|
||
| 0,697 € - 1,066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Teräs
|
25.0
|
||
| 1,7015 € - 2,6138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Teräs
|
38.5
|
||
| 1,845 € - 2,8393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
||
| 1,1993 € - 1,845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa