Valikko Haku

Yhdyshaaran tappi 4.0 3.2 10.5 303 Ruostumaton teräs

Tässä lieriömäisessä haarukkatapissa on litteä kanta, ja se asetetaan haarukkanivelen reikiin. Se luo liitoksen, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön. Se on hopeasinkitty, ja se tarjoaa poikkeuksellisen hyvää lujuutta ja kestävyyttä. Sen reiän läpimitta on Ø4.
Essentra tuotenumero:

20194772

Valmistajan tuotenumero:

20194772

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 499 1,845 €
500 - 999 1,3838 €
1000 + 1,1993 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,85 €

1 x 1,845 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 4.0
d2 3.2
d3 6.0
l1 10.5
l2 8.5
l4 0.64
l5 0.5
r1 0.3
Paino gr 2.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä