Valikko Haku

Yhdyshaaran tappi 16.0 15.2 32.5 303 Ruostumaton teräs

Tässä ruostumattomasta teräksestä valmistetussa lieriömäisessä haarukkatapissa on litteä kanta, ja se on tarkoitettu asetettavaksi haarukkanivelen reikiin. Se luo liitännän, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön. Luja, kykenee kestämään suuria kuormia ja on korroosionkestävä. Sen reiän läpimitta on Ø16x32,5.
Essentra tuotenumero:

20192556

Valmistajan tuotenumero:

20192556

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 499 6,3858 €
500 - 999 4,7868 €
1000 + 4,1513 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,39 €

1 x 6,3858 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 16.0
d2 15.2
d3 32.5
l1 32.5
l2 39.0
l4 1.0
Paino gr 61.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä