Valikko Haku

Lukkotapit

Kysy toimitusaikaa

Nämä haarukkatapit ovat lieriömäisiä tappeja, joiden yksi pää on litteä. Se on tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelen aukkoihin muodostaen kiertoliitännän, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön.

Sen lujuus, kestävyys ja korroosionsietokyky ovat erinomaisia. Sen lieriömäinen muoto mahdollistaa vastakappaleen yksinkertaisen reikiin viennin ja kiertämisen. Samalla litteä pää auttaa pysäyttämään asennuksen aikana.

Sen muoto mahdollistaa tapin nopean ja helpon purkamisen, muokkaamisen tai vaihdon tarpeen mukaan. Käytetään autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa.

  • Se luo kääntöliitännän, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön.
  • Sen lujuus, kestävyys ja korroosionsietokyky ovat erinomaisia.
  • Sen lieriömäinen muoto mahdollistaa vastakappaleen yksinkertaisen reikiin viennin ja kiertämisen.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Igumid G, Teräs Sarjanumero: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 l2 l3 d1 tol. h11 Materiaali l1 Osta
1,75 € - 2,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8
15.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
10.5
5,04 € - 7,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
40.5
20.0
Teräs
46.0
2,57 € - 3,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
16.5
8.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
0,51 € - 0,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
16.5
8.0
Teräs
20.0
1,10 € - 1,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
24.5
12.0
Teräs
30.0
1,66 € - 2,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
32.5
16.0
Teräs
38.5
1,80 € - 2,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
10.5
5.0
303 Ruostumaton teräs
13.0
1,68 € - 2,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
27.5
14.0
Teräs
33.0
1,79 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
17.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
12.2
0,47 € - 0,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
12.5
6.0
Teräs
15.5
4,05 € - 6,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.2
39.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
32.5
2,98 € - 4,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5
30.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
24.5
0,47 € - 0,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
10.5
5.0
Teräs
13.0
0,21 € - 0,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2
8.5
4.0
Teräs
10.5
0,68 € - 1,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
20.5
10.0
Teräs
25.0
2,48 € - 3,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
32.5
16.0
303 Ruostumaton teräs
38.5
1,90 € - 2,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
12.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
15.5
3,03 € - 4,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
20.5
10.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
1,17 € - 1,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2
8.5
4.0
303 Ruostumaton teräs
10.5
5,17 € - 7,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
50.5
25.0
Teräs
57.0
  • / 2
Yhdyshaaran tappi 5.0 4.8 10.5 303 Ruostumaton teräs

20192501

Hinta-alue
2,69 € - 1,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Yhdyshaaran tappi 20.0 17.5 46.0 Sinkitty Teräs

20194758

Hinta-alue
7,76 € - 5,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5
Yhdyshaaran tappi 8.0 6.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194802

Hinta-alue
3,95 € - 2,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Yhdyshaaran tappi 8.0 6.0 20.0 Sinkitty Teräs

20194710

Hinta-alue
0,79 € - 0,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Yhdyshaaran tappi 12.0 9.0 30.0 Sinkitty Teräs

20194734

Hinta-alue
1,69 € - 1,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Yhdyshaaran tappi 16.0 12.0 38.5 Sinkitty Teräs

20194741

Hinta-alue
2,55 € - 1,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Yhdyshaaran tappi 5.0 4.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20194789

Hinta-alue
2,77 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Yhdyshaaran tappi 14.0 10.0 33.0 Sinkitty Teräs

20192372

Hinta-alue
2,58 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Yhdyshaaran tappi 6.0 5.7 12.2 303 Ruostumaton teräs

20192518

Hinta-alue
2,76 € - 1,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Yhdyshaaran tappi 6.0 5.0 15.5 Sinkitty Teräs

20194703

Hinta-alue
0,73 € - 0,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Yhdyshaaran tappi 16.0 15.2 32.5 303 Ruostumaton teräs

20192556

Hinta-alue
6,23 € - 4,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Yhdyshaaran tappi 12.0 11.5 24.5 303 Ruostumaton teräs

20192549

Hinta-alue
4,59 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Yhdyshaaran tappi 5.0 4.0 13.0 Sinkitty Teräs

20194697

Hinta-alue
0,73 € - 0,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Yhdyshaaran tappi 4.0 3.2 10.5 Sinkitty Teräs

20194680

Hinta-alue
0,33 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Yhdyshaaran tappi 10.0 8.0 25.0 Sinkitty Teräs

20194727

Hinta-alue
1,04 € - 0,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Yhdyshaaran tappi 16.0 12.0 38.5 303 Ruostumaton teräs

20194826

Hinta-alue
3,82 € - 2,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Yhdyshaaran tappi 6.0 5.0 15.5 303 Ruostumaton teräs

20194796

Hinta-alue
2,92 € - 1,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Yhdyshaaran tappi 10.0 8.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20194819

Hinta-alue
4,66 € - 3,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Yhdyshaaran tappi 4.0 3.2 10.5 303 Ruostumaton teräs

20194772

Hinta-alue
1,80 € - 1,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Yhdyshaaran tappi 25.0 18.0 57.0 Sinkitty Teräs

20194765

Hinta-alue
7,95 € - 5,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5