Valikko Haku

Canoe-klipsit

Varastossa

Canoe-klipsi on edullinen kiinnitin, joka on suunniteltu toimimaan samalla tavalla kuin niitti tai ruuvi. Nämä klipsit on helpompi irrottaa kuin muut niitit. Valikoimaan kuuluu eri tyylisiä klipsejä, kuten täysin ontot kiinnikkeet tai osittain ontot kiinnikkeet.

Taloudelliset klipsit sopivat etupaneelin kiinnittämiseen. Ne napsahtavat helposti pyöreisiin reikiin ja peittävät pienemmän pinta-alueen. Ne sopivat erilaisten materiaalien turvalliseen kiinnittämiseen, mukaan lukien muovit ja metallit. Asennustyökaluja ei tarvita - paina se vain peukalolla litteän pyöreänmuotoisen kannan päälle.

Valikoimamme tarjoaa hyvän sähköeristyksen sekä tärinän-, hankaus- ja korroosionkestävyyden. Niitä voi käyttää elektronisissa, auto- ja konekohteissa. Canoe-klipsit asettuvat siististi paneelireikiin ja sopivat pitkään käytettäville kylteille ja esittelykokoonpanoille. Ne voidaan poistaa ja käyttää uudelleen. Erityisen tiukan pidon vuoksi ne sopivat kuitenkin parhaiten kohteisiin, jotka eivät muutu usein.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Värit: musta ja väritön
  • UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Ankkurin pituus Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,195 € - 0,2722 € 92 Varastossa
Musta
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
0,195 € - 0,2722 € 28750 Varastossa
Väritön
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
0,1838 € - 0,2554 € 51949 Varastossa
Väritön
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,113 € - 0,1367 € 10530 Varastossa
Väritön
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
7.1 mm
0,13 € - 0,1572 € 865 Varastossa
Väritön
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1586 € - 0,1812 € 32164 Varastossa
Musta
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,3031 € - 0,4041 € 12500 Varastossa
Väritön
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
0,2034 € - 0,282 € 66482 Varastossa
Musta
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
0,2203 € - 0,3059 € 14995 Varastossa
Väritön
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
0,2034 € - 0,282 € 33980 Varastossa
Väritön
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
0,0507 € - 0,0626 € 63487 Varastossa
Väritön
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
0,0635 € - 0,0784 € 2900 Varastossa
Väritön
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0501 € - 0,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0419 € - 0,0518 € 13514 Varastossa
Musta
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0538 € - 0,0665 € 7500 Varastossa
Väritön
12.2 mm
3.2 - 4.8 mm
14.3 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0339 € - 0,0451 € 58000 Varastossa
Väritön
11.1 mm
0,2315 € - 0,3213 € 90257 Varastossa
Musta
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1145 € - 0,1585 € 14662 Varastossa
Väritön
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
0,1145 € - 0,1585 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
0,1145 € - 0,1585 € 37600 Varastossa
Musta
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
  • / 4
Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331

Hinta-alue
0,2722 € - 0,195 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19 mm
  • Kannan läpimitta
    14 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066324

Hinta-alue
0,2722 € - 0,195 €

Varastotasot
28750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19 mm
  • Kannan läpimitta
    14 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362

Hinta-alue
0,2554 € - 0,1838 €

Varastotasot
51949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 5.0 mm
Canoe Clip N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110690

Hinta-alue
0,1367 € - 0,113 €

Varastotasot
10530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Painoniitti 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon Väritön

10015995

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Painoniitti 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Musta

10016046

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1586 €

Varastotasot
32164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066409

Hinta-alue
0,4041 € - 0,3031 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    24 mm
  • Kannan läpimitta
    20 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 9.0 mm
Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066393

Hinta-alue
0,282 € - 0,2034 €

Varastotasot
66482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.5 mm
Canoe Clip N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066348

Hinta-alue
0,3059 € - 0,2203 €

Varastotasot
14995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Kannan korkeus
    3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 8.5 mm
Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066386

Hinta-alue
0,282 € - 0,2034 €

Varastotasot
33980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.5 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10365106

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0507 €

Varastotasot
63487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Väritön 0.8 mm 3.2 mm (PT)

10365137

Hinta-alue
0,0784 € - 0,0635 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.2 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10365038

Hinta-alue
0,0619 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Musta 0.8 mm 3.2 mm (PT)

10365090

Hinta-alue
0,0518 € - 0,0419 €

Varastotasot
13514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.2 mm
Canoe Clip Väritön 3.2 mm 4.8 mm (PT)

10365076

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0538 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 - 4.8 mm
Nuoliklipsi 11.1 mm 1.3 mm 3.96 mm Nailon 6/6 Väritön

10373613

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0339 €

Varastotasot
58000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Väritön
Canoe Clip N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066294

Hinta-alue
0,3213 € - 0,2315 €

Varastotasot
90257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    13.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 6.0 mm
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066201

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1145 €

Varastotasot
14662 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066249

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 3.5 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066270

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1145 €

Varastotasot
37600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 4.0 mm