Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 499 | 0,2984 € |
500 - 999 | 0,2793 € |
1000 + | 0,2149 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 18.0 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.709 in |
Kannan läpimitta | 15.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.591 in |
Kannan korkeus | 3.0 mm |
Kannan korkeus | 0.118 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 5.8 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.228 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 6.0 - 8.5 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.236 - 0.335 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Väri | Väritön |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Niitin kannan muoto | Risti |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa