Valikko Haku

Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

Nämä niitit sopivat 0,283 mm:n reikään 2–5,5 mm:n paneeleissa.
Essentra tuotenumero:

10066386

Valmistajan tuotenumero:

091001500002

33980 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,282 €
500 - 999 0,2638 €
1000 + 0,2034 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

70,50 €

250 x 0,282 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 17 mm
Kannan läpimitta 14.3 mm
Kannan korkeus 2 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 5.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä