Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,0994 € |
500 - 999 | 0,0852 € |
1000 + | 0,0746 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Open |
---|---|
Colour | Black |
Maximum Cable Bundle Diameter | 20.2 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter | 0.795 in |
Mounting Hole Diameter | 25.4 mm |
Mounting Hole Diameter | 1 in |
Maximum Panel Thickness | 3.2 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.126 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Panel Thickness Range | 0.8 - 3.2 mm |
Panel Thickness Range | 0.031 - 0.126 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E96397 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa