The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,44 € - 3,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 3,03 € - 4,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 3,18 € - 4,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
35.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 2,98 € - 4,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
16.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 3,44 € - 4,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,15 € - 4,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,06 € - 4,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,12 € - 4,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,18 € - 4,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,27 € - 4,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
18.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,09 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,06 € - 4,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,09 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
7.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,15 € - 4,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
30.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 3,23 € - 4,62 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
40.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 3,35 € - 4,79 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
50.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 3,29 € - 4,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,39 € - 4,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,33 € - 4,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
18.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,09 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa