Valikko Haku

Anu-Lok Olkaruuvit - korkkikanta

Kysy toimitusaikaa

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
170 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Osta
3,56 € - 5,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
5.0
11.0
4.0
12.0
3,65 € - 5,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
3,79 € - 5,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
20.0
11.0
4.0
12.0
8,44 € - 12,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
25.0
18.0
8.0
24.0
10,12 € - 14,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
80.0
16.0
6.0
20.0
5,82 € - 8,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
10.0
16.0
6.0
20.0
6,23 € - 8,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
18.0
16.0
6.0
20.0
4,74 € - 6,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
20.0
12.0
5.0
14.0
5,80 € - 8,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
50.0
12.0
5.0
14.0
4,59 € - 6,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
5,09 € - 7,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
30.0
12.0
5.0
14.0
4,45 € - 6,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
4,65 € - 6,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
4,82 € - 6,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
55.0
11.0
4.0
12.0
5,97 € - 8,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
90.0
11.0
4.0
12.0
3,58 € - 5,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
7.0
11.0
4.0
12.0
3,62 € - 5,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
8.0
11.0
4.0
12.0
10,38 € - 14,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
50.0
18.0
8.0
24.0
6,85 € - 9,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
80.0
12.0
5.0
14.0
3,35 € - 4,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
5.0
20.0
6.0
3.0
10.0
  • / 9
Olkaruuvi M6 8.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756956

Hinta-alue
5,09 € - 3,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756994

Hinta-alue
5,21 € - 3,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757045

Hinta-alue
5,42 € - 3,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M12 16.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757601

Hinta-alue
12,06 € - 8,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M10 12.0 80.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757571

Hinta-alue
14,45 € - 10,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M10 12.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757403

Hinta-alue
8,32 € - 5,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M10 12.0 18.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757441

Hinta-alue
8,90 € - 6,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M8 10.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757250

Hinta-alue
6,77 € - 4,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 50.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757311

Hinta-alue
8,28 € - 5,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757236

Hinta-alue
6,55 € - 4,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757274

Hinta-alue
7,27 € - 5,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757212

Hinta-alue
6,35 € - 4,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 18.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757243

Hinta-alue
6,64 € - 4,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M6 8.0 55.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757113

Hinta-alue
6,89 € - 4,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 90.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757175

Hinta-alue
8,53 € - 5,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 7.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756970

Hinta-alue
5,12 € - 3,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756987

Hinta-alue
5,17 € - 3,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M12 16.0 50.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757656

Hinta-alue
14,83 € - 10,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M8 10.0 80.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757366

Hinta-alue
9,79 € - 6,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M5 6.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756819

Hinta-alue
4,79 € - 3,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0