Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,983 € - 27,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
90.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 13,899 € - 19,8543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
45.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 12,7818 € - 18,2553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 12,2385 € - 17,4763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
11.0
|
70.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 13,3148 € - 19,024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
40.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 15,58 € - 22,263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
60.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 6,1193 € - 8,7433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 4,8585 € - 6,9393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 5,945 € - 8,487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
7.0
|
50.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 6,1193 € - 8,7433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
7.0
|
55.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 6,6625 € - 9,5223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 7,3903 € - 10,5575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
7.0
|
90.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 14,4628 € - 20,664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 16,154 € - 23,0728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
65.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 17,876 € - 25,5328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
80.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 14,6268 € - 20,8895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0
|
||
| 6,273 € - 8,9585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
8.0
|
16.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 8,1078 € - 11,5825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
8.0
|
45.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 15,0368 € - 21,484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 6,5088 € - 9,2968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0