Valikko Haku

Anu-Lok Olkaruuvit - korkkikanta

Kysy toimitusaikaa

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
170 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Osta
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
3,03 € - 4,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
8.0
4.0
1.5
5.0
3,18 € - 4,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
3,15 € - 4,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
16.0
4.0
1.5
5.0
2,98 € - 4,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
3,09 € - 4,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
3,00 € - 4,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
6.0
4.0
1.5
5.0
2,88 € - 4,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
3.0
6.0
4.0
2.0
6.0
2,86 € - 4,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
3,29 € - 4,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
25.0
4.0
1.5
5.0
3,06 € - 4,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
2,98 € - 4,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
5.0
4.0
1.5
5.0
3,12 € - 4,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
14.0
4.0
1.5
5.0
2,98 € - 4,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
3.0
16.0
4.0
2.0
6.0
3,00 € - 4,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
2,91 € - 4,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
3,06 € - 4,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
5.0
5.0
6.0
3.0
10.0
3,21 € - 4,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
5.0
14.0
6.0
3.0
10.0
3,94 € - 5,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
5.0
45.0
6.0
3.0
10.0
  • / 9
Olkaruuvi M2 3.0 3.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756185

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756239

Hinta-alue
4,33 € - 3,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 18.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756284

Hinta-alue
4,54 € - 3,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756277

Hinta-alue
4,50 € - 3,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756192

Hinta-alue
4,25 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756253

Hinta-alue
4,42 € - 3,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756215

Hinta-alue
4,28 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M3 4.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756352

Hinta-alue
4,12 € - 2,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M3 4.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756345

Hinta-alue
4,08 € - 2,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M3 4.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756390

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756307

Hinta-alue
4,70 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756246

Hinta-alue
4,37 € - 3,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756208

Hinta-alue
4,25 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 14.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756260

Hinta-alue
4,45 € - 3,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M3 4.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756413

Hinta-alue
4,25 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 7.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756222

Hinta-alue
4,28 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M2 3.0 2.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756178

Hinta-alue
4,16 € - 2,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M5 6.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756727

Hinta-alue
4,37 € - 3,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 14.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756789

Hinta-alue
4,58 € - 3,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 45.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756864

Hinta-alue
5,63 € - 3,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0