Valikko Haku

Olkaruuvi M2 3.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Anu-Lok Cap Head olakeruuvi sisältää sylinterimäisen olakeen, joka erottaa pään ruuvista. Se on helppo kiristää tai löysätä kuusiokoloavaimella. Se on lievästi magneettinen ja siinä on Anu-Lok, uudelleenkäytettävä nailonmutteri joka parantaa ruuvien pitoa.
Essentra tuotenumero:

20756253

Valmistajan tuotenumero:

20756253

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,42 €
100 - 199 3,98 €
200 - 499 3,54 €
500 + 3,09 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,42 €

1 x 4,42 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 12.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Kannan tyyppi Korkkipää
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä