Valikko Haku

Anu-Lok Kuusiokantaiset Tiivisteruuvit

Kysy toimitusaikaa

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0173

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Osta
4,56 € - 6,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
4,86 € - 6,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
5,45 € - 7,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
4,74 € - 6,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
4,88 € - 6,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
9,58 € - 13,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
9,58 € - 13,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
6,03 € - 8,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
7,59 € - 10,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
7,59 € - 10,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
6,09 € - 8,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
6,27 € - 8,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
5,29 € - 7,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
4,97 € - 7,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
4,94 € - 7,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
5,26 € - 7,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
5,53 € - 7,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
5,94 € - 8,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
6,15 € - 8,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
5,35 € - 7,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
  • / 2
Tiivisteruuvi M3 8.0 3.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759391

Hinta-alue
6,52 € - 4,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tiivisteruuvi M4 8.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759445

Hinta-alue
6,94 € - 4,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M5 16.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759520

Hinta-alue
7,78 € - 5,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tiivisteruuvi M3 20.0 3.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759421

Hinta-alue
6,77 € - 4,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tiivisteruuvi M4 10.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759452

Hinta-alue
6,97 € - 4,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M16 40.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759766

Hinta-alue
13,68 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tiivisteruuvi M16 30.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759759

Hinta-alue
13,68 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tiivisteruuvi M6 20.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759568

Hinta-alue
8,62 € - 6,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M12 40.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759728

Hinta-alue
10,84 € - 7,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tiivisteruuvi M12 50.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759735

Hinta-alue
10,84 € - 7,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tiivisteruuvi M6 25.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759575

Hinta-alue
8,70 € - 6,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M6 30.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759582

Hinta-alue
8,95 € - 6,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M5 10.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759506

Hinta-alue
7,56 € - 5,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tiivisteruuvi M4 20.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759483

Hinta-alue
7,10 € - 4,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M4 16.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759476

Hinta-alue
7,06 € - 4,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M5 8.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759490

Hinta-alue
7,52 € - 5,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tiivisteruuvi M5 20.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759537

Hinta-alue
7,90 € - 5,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tiivisteruuvi M6 12.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759544

Hinta-alue
8,48 € - 5,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M8 25.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759629

Hinta-alue
8,78 € - 6,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tiivisteruuvi M5 12.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759513

Hinta-alue
7,64 € - 5,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0